Goujons de cisaillement

Renforcement d'une structure de béton existante

Le renforcement d'une structure de béton existante en utilisant des goujons de cisaillement est une application fondamentale concernant les barres d'armature postscellées. Bien qu'elle soit couramment exécutée pour améliorer la performance des dalles de béton et des structures soumises à des séismes et à des forces sismiques, l'application ne se limite pas aux zones géographiques qui sont confrontées à ces conditions. Les goujons de cisaillement sont généralement utilisés pour s'opposer au cisaillement de l'interface dans tout le plan de cisaillement, à la surface bouchardée de joint entre le béton existant et le nouveau. Le principal mode de cisaillement, le frottement le long de la surface irrégulière, est permis par les goujons de cisaillement qui fixent les surfaces l'une à l'autre. Par conséquent, l'hypothèse de conception standard est que les goujons de cisaillement sont placés en traction directe en raison du mouvement latéral du plan de cisaillement irrégulier.

goujons de cisaillement

Solutions pour les goujons de cisaillement

Ressources techniques

Logiciel de conception PROFIS Rebar

Logiciel de conception PROFIS Rebar

À l'aide de PROFIS Rebar, notre outil de conception en ligne, vous pouvez effectuer des calculs rapides fondés sur la théorie du cisaillement, et arriver à une solution simple et homologuée pour presque toutes les applications de barres d'armature postscellées.

Pour en savoir plus sur PROFIS Rebar
Post-Installed Reinforcing Bar GuideGuide sur les barres d'armature postscellées

Guide sur les barres d'armature postscellées

Les renseignements complets sur la théorie, la conception et l'installation des barres d'armature postscellées.

En savoir plus

Partager