Un passage de câbles coupe-feu améliore la gestion de la circulation de l’air

Économisez sur vos frais d’exploitation avec le manchon rapide de Hilti

Parce que la demande concernant les centres de données continue à grimper en flèche, l’industrie a commencé à chercher des solutions pour accroître l’efficacité énergétique; en réduisant du même coût les frais d’exploitation et les émissions de carbone. La gestion de la circulation de l’air est devenue le principal moyen de réduire la consommation d’énergie.

Presque toutes les pratiques de gestion de la circulation de l’air exigent une enveloppe étanche afin de réduire la dérivation d’air et la turbulence. Toutefois, en raison des constantes mises à jour des câbles, les murs périmétriques sont souvent compromis lorsque les matériaux coupe-feu ne sont pas remplacés comme il se doit.

DESSIN TORSADÉ INNOVANT

Le mécanisme de torsion innovant du manchon coupe-feu rapide de Hilti permet non seulement les mises à jour sans effort, mais assure également un excellent contrôle de la circulation de l’air.

Hilti speed sleeve for cable updates

S’ouvre lorsque vous voulez qu’il soit ouvert pour les mises à jour de câbles.

Hilti speed sleeve for cable updates

Fermé, il contribue à assurer une gestion appropriée de la circulation de l’air.

CONTRÔLE ÉPROUVÉ DE LA CIRCULATION DE L’AIR

Airflow leakage data in data centers

Cotes visant les fuites d’air pouvant être utilisées lors des simulations de conception

Notre passage de câbles à manchon rapide a été soumis à des essais selon des normes reconnues à l’échelle internationale telles que UL 1479 et EN 1026. Les essais poussés qui ont réalisés par un tiers ont confirmé la capacité supérieure de contrôle de la circulation de l’air du manchon à divers taux de remplissage et sous une vaste gamme de pressions de service.

Que vous soyez à la recherche de données sur les fuites accumulées lors des simulations de conception ou de données sur la résistance à la pression de systèmes d’extinction à agent gazeux, nous avons l’information dont vous avez besoin pour assurer l’efficacité et la fiabilité de votre conception.

Produits recommandés

Faites votre choix

Partager