- Accueil
- Optimisation commerciale
- Solutions
- Solutions d'ingénierie
- Centre technique coupe-feu
- Centres de données
Solutions coupe-feu pour centres de données
Évolutivité, fiabilité et sécurité accrues, sans compromis sur l'efficacité énergétique
Les solutions de protection contre les incendies de Hilti vous aident à concevoir et à construire des centres de données plus efficaces, en mettant l'accent sur le contrôle des flux d'air et la réduction de la contamination particulaire dans les environnements sensibles des serveurs.
Notre nouveau système de manchons modulaires apporte une flexibilité révolutionnaire grâce à des adaptations plus simples, à la polyvalence du système et à une plus grande capacité de câblage, offrant ainsi davantage de solutions pour vos projets de centres de données.
Pourquoi choisir les solutions coupe-feu de Hilti pour les centres de données
Des solutions personnalisables pour répondre à vos besoins
Construire à partir de zéro ou adapter plus facilement les sentiers existants pour répondre à tous les besoins. Notre système de manchons modulaires offre une gamme étendue de solutions plus polyvalentes et personnalisables pour chaque projet de coupe-feu.
Hilti propose également des représentants expérimentés sur le terrain pour veiller à la formation et à l'assistance à chaque étape du processus.
Améliorer la gestion du débit d'air
La gestion du débit d'air est devenue un moyen privilégié pour réduire la consommation d'énergie en vue d’améliorer l'efficacité énergétique dans les centres de données.
Grâce à leur conception innovante, les manchons rapides coupe-feu de Hilti permettent non seulement de faciliter les installations de câblage, mais aussi de mieux contrôler le débit d'air.
Contribuer à réduire les risques
Les ajouts et les changements constants de câblage dans les centres de données peuvent faire en sorte que le matériau coupe-feu initialement installé ne soit pas remplacé ou restauré correctement. Notre nouvelle gamme de plaques pour manchons modulaires permet de maximiser la capacité des câbles par empreinte sur les murs.
Nos solutions coupe-feu sans fibre contribuent à réduire les risques inutiles pour la fonctionnalité des câbles et des serveurs en permettant des ajustements simplifiés du câblage critique sans personnel de maintenance spécialisé.
SYSTÈME DE MANCHONS MODULAIRES
Flexibilité et capacité
Le manchon coupe-feu modulaire de Hilti a été conçu dans un souci de flexibilité. Que vous construisiez à partir de zéro ou que vous réadaptiez un système existant, la conception de ce système modulaire unique vous permet de construire une solution sur mesure qui répond mieux à vos besoins.
Cela signifie une plus grande polyvalence depuis le processus de planification jusqu'à l'installation, et même à l'avenir si de nouvelles exigences en matière de câbles apparaissent. Le manchon modulaire CFS-MSL vous permet de maximiser la capacité des câbles sur les murs et les sols, ce qui vous aide à optimiser l'utilisation de l'immobilier.
Plus de fiabilité
Lorsque nous avons entrepris de fabriquer le système de manchons modulaires de Hilti, nous ne voulions pas seulement concevoir une solution coupe-feu plus flexible sur le marché, nous voulions aussi en concevoir une plus fiable.
Notre manchon coupe-feu modulaire est plus facile à inspecter et offre une capacité accrue, une meilleure performance en matière de circulation de l'air, une mise à la terre plus fiable et des options d'installation flexibles. Dans un souci de durabilité, nous avons créé nos produits de manchons modulaires pour répondre aux normes actuelles en termes de projets de construction écologique.
MANCHONS RAPIDES
Contrôle du débit d'air éprouvé
L'étanchéité de notre passage de câbles à manchon rapide a été testée selon des normes internationalement reconnues telles que UL 1479 et en 1026. Les essais approfondis réalisés par des tiers ont confirmé la supériorité de notre manchon coupe-feu en matière de contrôle du débit d'air pour divers taux de remplissage et une large gamme de pressions de fonctionnement.
Que vous recherchiez des données sur les fuites pour des simulations de conception ou des données sur la résistance à la pression pour des systèmes d'extinction d'incendie à gaz, nous disposons des informations dont vous avez besoin pour garantir l'efficacité et la fiabilité de votre conception.
Aider à contrôler les coûts
Un investissement dans des solutions coupe-feu préfabriquées peut contribuer à réduire les coûts de main-d'œuvre en aval associés aux activités traditionnelles d'entretien des coupe-feu.
- Conservez la flexibilité nécessaire pour répondre à vos exigences en termes de câblage le jour suivant, sans compromettre la sécurité ou l'efficacité énergétique
- Veillez à spécifier des solutions de gestion de câbles flexibles comme les manchons rapides CP 653 et les blocs coupe-feu CFS-BL
Produits coupe-feu pour centres de données
Manchons et passages coupe-feu
Les manchons rapides de Hilti permettent une installation plus simple et rapide ainsi qu’une capacité de câblage optimale. Leur conception innovante permet d’apporter aisément des ajustements au câblage critique sans avoir recours à du personnel de maintenance spécialisé. Le contrôle du débit d'air, à la fine pointe de l'industrie, procure un enveloppement plus serré pour un refroidissement plus efficace de votre environnement de serveur.
Acheter maintenantBlocs coupe-feu préformés
Le bloc coupe-feu Hilti est une solution de construction polyvalente pour les grandes ouvertures. Le bloc sans fibre et non-durcissable s'adapte non seulement aux changements fréquents de câblage, mais il est également certifié pour être utilisé dans en salle blanche ISO de classe 4 et plus.
Acheter maintenantDisques de câbles coupe-feu
Les disques coupe-feu auto-adhésifs pour câbles offrent une solution autocollante pour les câbles individuels, les faisceaux de câbles et les conduits en acier jusqu'à 1 pouce de diamètre. Ils s'installent en 10 secondes seulement, ce qui permet d'éviter que les menus détails ne pèsent lourdement sur votre budget de protection contre les incendies.
Acheter maintenant