Image alt text (optional)

Centre technique tabliers

La solution de rechange plus simple et plus judicieuse

Les fixations mécaniques Hilti pour platelages métalliques offrent des avantages significatifs, notamment une installation beau temps, mauvais temps, une inspection visuelle simple et une connexion fiable qui respecte ou dépasse les exigences des codes.

Fixez efficacement le platelage métallique aux solives en acier à âme ouverte ou à l'acier de construction sans les complications des méthodes conventionnelles. À l'aide du système de fixation à poudre Hilti à la pointe de l'industrie, vous pouvez installer une variété de profilés de tablier en acier en une fraction du temps.

Pourquoi choisir les fixations mécaniques pour terrasse ?

Les fixations mécaniques de pont sont plus cohérentes et plus économiques que les méthodes conventionnelles, telles que le soudage au pudding

Le soudage par rapport aux fixations mécaniques des tabliers

graph: arc time vs weld strength

Le facteur humain

Des recherches menées par Gregory L. Snow et W. Samuel Easterling, de Virginia Tech, ont révélé que le temps de fusion a un effet considérable sur la résistance de la soudure (comme le démontre le graphique ci-contre). Un soudage à l'arc adéquat pour le soudage par points d'un tablier en acier prend en moyenne 8,1 secondes pour un soudage à l'arc de 5/8 po et 12,8 secondes pour un soudage à l'arc de 3/4 po. Un manque de constance dans les performances humaines en matière de soudage à l'arc sur le terrain peut entraîner une réduction considérable de la résistance des soudures.

a welder working on steel deck

Les inspections des soudures à l'arc

En référence à l'inspection d'une soudure type, un fonctionnaire de la ville de Vancouver a dit : « [Je dois] vérifier les dimensions du point de soudure. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. »

Mais comme le diamètre des soudures est confirmé par inspection visuelle, les soudeurs pourraient augmenter l'intensité de courant de leur équipement pour obtenir un plus grand arc, sans assurer une fusion adéquate. Les fixations mécaniques n'autorisent pas ce type de manipulation.

Les fixations mécaniques des tabliers

Lorsqu'on lui a posé des questions sur les fixations mécaniques des tabliers Hilti, le même inspecteur a affirmé : « [Je dois] vérifier que les goupilles ont été posées dans l'élément en acier en dessous. Les goupilles constituent une meilleure solution parce qu'on peut les vérifier. 

Applications de fixation de tablier métallique

Ressources supplémentaires

Streemline Steel Deck Diaphragm Design

With PROFIS Engineering Software Suite's newly enhanced Diaphram Design Module, you can optimize your fastening pattern and help reduce your design time for your steel decking projects.

En savoir plus

Demander une soumission

Laissez les spécialistes techniques de Hilti préparer une soumission de platelage de toit en acier ou de platelage de plancher rempli de béton pour votre projet. Nous vous montrerons comment un système de fixation mécanique Hilti peut répondre à vos spécifications et dépasser vos attentes.

Demander une soumission de terrasse

Spécifications et détails de CAO

Assurez-vous que votre conception est correctement documentée. Intégrez les ancrages, les barres d'armature, les coupe-feu, les platelages, les systèmes modulaires et les produits de fixation directe Hilti dans vos conceptions grâce à nos exemples de spécifications et de détails typiques.

En savoir plus
ask hilti technical community

Ask Hilti

Ask Hilti est une communauté en ligne offrant des crédits de formation continue et des conseils d'experts des meilleurs professionnels de l'ingénierie.

Visitez Ask Hilti

Partager