- Accueil
- Optimisation commerciale
- Solutions
- Solutions d'ingénierie
- Spécifications et notes générales
Spécifications et notes générales
Ancrage et Barre d'armature
Les détails suivants couvrent les applications d’ancrage les plus courantes. Sélectionnez simplement celui qui correspond aux exigences de votre application et téléchargez les dessins détaillés en format PDF ou DWG.
Coupe-Feu
Les dessins suivants comprennent les systèmes coupe-feu les plus courants par type de projet. Sélectionnez simplement celui qui correspond aux exigences de votre application et téléchargez les dessins détaillés en format PDF ou DWG.
Traverses d'ancrage
Les sections suivantes comprennent des détails sur les différents types de canaux d'ancrage et de boulons en T que propose Hilti. Vous retrouverez aussi le document de sélection d’inventaire HAC pour orienter les prescripteus sur les temps de livraison pour les articles en inventaire, hors inventaire et personnalisés. Sélectionnez les produits qui répondent à vos besoins et téléchargez les détails au format PDF ou DWG.
HAC-V(-T)
HAC-V(-T) EDGE Lite
HAC-V(-T) EDGE
HAC‐V(-T) Edge C
HAC-V(-T) barres d'armature XTS
HAC-V(-T) barres d'armature XT
Information standard d’inventaire et de délai d’approvisionnement
Description | Format |
---|---|
Guide de sélection de l'inventaire des canaux d'ancrage Hilti |
Profil de rail lisse
Profil de rail d’ancrage dentelé
Fixation dans l'acier
Les détails suivants couvrent les applications de fixation dans l’acier les plus courantes. Sélectionnez simplement celui qui correspond aux exigences de votre application et téléchargez les dessins détaillés en format PDF ou DWG.
Applications
Systèmes de support modulaire
Les détails suivants couvrent les applications de systèmes de support modulaire les plus courantes. Sélectionnez simplement celui qui correspond aux exigences de votre application et téléchargez les dessins détaillés en format PDF.
Spécifications
Téléchargez les cahiers des charges types pertinents du CSI (Construction Specifications Institute).
Division | Description | Format |
---|---|---|
01 45 29 | Surveillance du béton et essais associés | DOC |
03 15 00 |
Accessoires pour béton |
DOC |
05 05 19 |
Chevilles postscellées pour le béton |
DOC |
05 31 13 |
Tablier de plancher en acier |
DOC |
05 31 23 |
Tablier de toit en acier |
DOC |
05 43 00 |
Charpentes de traverses à fentes |
DOC |
05 43 50 | Structures de poutres modulaires | DOC |
05 53 00 |
Caillebotis métallique avec technologie de soudage par fusion à bout plat pour X-BT |
DOC |
05 53 00 |
Caillebotis métallique avec technologie de vissage à bout plat pour S-BT |
DOC |
05 53 00 |
Caillebotis métallique avec technologie à bout pointu |
DOC |
05 54 00 |
Plaques de plancher en métal |
DOC |
06 60 00 |
Caillebotis en fibre de verre |
DOC |
07 81 23 |
Enduits intumescents |
DOC |
07 84 00 |
Coupe-feu |
DOC |
07 84 13 |
Colmatage coupe-feu des transpercements |
DOC |
07 84 43 |
Colmatage coupe-feu pour joints |
DOC |
07 92 19 |
Mastics acoustics pour joints |
DOC |
09 22 16 |
Ossature métallique non structurale |
DOC |
22 00 00 |
Coupe-feu pour la plomberie |
DOC |
22 05 29 |
Suspentes et supports pour tuyaux de plomberie et équipement |
DOC |
2X 05 29 | Suspentes de câble métallique | DOC |
23 00 00 |
Coupe-feu pour le système CVC |
DOC |
26 00 00 |
Coupe-feu pour systèmes électriques |
DOC |
26 05 26 |
Systèmes de mise à la terre et continuité des masses des systèmes électriques |
DOC |
26 05 29 | Suspentes et supports pour systèmes électriques |
DOC |
27 05 37 |
Coupe-feu pour systèmes de communications |
DOC |