Tutoriels sous forme de vidéo du logiciel PROFIS Anchor

Raffermissez vos connaissances du logiciel PROFIS Anchor.

Avec les outils de conception PROFIS, Hilti devient votre partenaire à la réussite 24 heures par jour, 7 jours sur 7.

Afin de maximiser les caractéristiques et les avantages du système PROFIS Anchor, consultez les tutoriels de cette section.

Configuration du logiciel PROFIS Anchor

Apprenez les fonctionnalités de l’onglet Affichage et de l’écran principal.

Onglet Matériau support

Découvrez comment entrer des paramètres liés aux options de géométrie du support en béton, de résistance à la compression, de température, de conditions d’installation, et plus.

Onglet Plaque d’ancrage

Apprenez à entrer des paramètres liés à la géométrie de la plaque d’assise et des poses en saillie.

Onglet Disposition

Apprenez les fonctionnalités de l’onglet Disposition de l’ancrage. Apprenez à entrer des paramètres liés à la configuration de l’ancrage et à la profondeur d’ancrage.

Onglet Profils

Découvrez comment sélectionner la forme et l’orientation d’un profil à partir d’une variété de formes standard de l’American Institute of Steel Construction (AISC).

Onglet Charges

Apprenez les fonctions de l’onglet Charges et apprenez à sélectionner une méthode de calcul, un type de cheville et des paramètres de calcul sismique.

Onglet Calcul

Regardez ce tutoriel pour en savoir plus sur les fonctionnalités de l’onglet Calcul. Découvrez comment filtrer et afficher les résultats basés sur vos données d’entrée et sur les paramètres choisis.

Onglet Solution

Voyez comment faire les ajustements de géométrie nécessaires à la conception d’une solution de fixation.

Tutoriel Parasismique

Apprenez et comprenez les dispositions parasismiques de la partie D.3.3 de l’ACI 318-08, et apprenez comment PROFIS Anchor effectue le filtrage et les calculs à l’aide de ces dispositions.

Partager