Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Systèmes de contrôle de la poussière

La poussière peut nuire au confort, à la sécurité et à la productivité.

La poussière est produite par un grand nombre des procédés courants de l'industrie de la construction, comme le coupage, le meulage, le perçage ou la démolition du béton. Cela peut entraîner au minimum de l'inconfort dans le milieu de travail. Bien que ces problèmes soient bien connus, le contrôle de la poussière en suspension a toujours représenté un obstacle.

Réduisez au minimum l'accumulation de poussière grâce à Hilti.

Hilti s'engage à vous aider à réduire les risques auxquels votre main-d'œuvre est exposée et à vous aider à accroître votre productivité sur le terrain, en vous proposant des solutions de produit et de service qui réduisent fortement l'exposition à la poussière dans de nombreux travaux courants sur le chantier de construction. Il est temps de profiter de tous les avantages offerts par les dépoussiéreurs Hilti, car la poussière peut représenter un danger et un problème coûteux dont il faut absolument tenir compte. 

alt text

Évitez l'accumulation de poussière

Moins de poussière sur le chantier signifie :

  • un plus grand confort et une meilleure protection des ouvriers;
  • une procédure de travail plus précise et plus efficace;
  • une réduction précieuse du temps de travail passé à nettoyer ensuite.

Un dépoussiérage efficace contribue à :

  • accroître la durée de vie des outils électriques et des consommables;
  • réduire le temps d'arrêt des outils;
  • réduire les frais de réparation et d'entretien.

Un dépoussiéreur haute performance et facile à utiliser permet :

  • une utilisation efficace et productive (réduction du temps de travail);
  • moins de temps et d'argent alloué à la formation et à l'enseignement théorique;
  • moins de sources d'erreur/de manipulations incorrectes.

Partager

Log in to proceed
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Inscrivez-vous maintenant
Contactez-nous
Contactez-nous