Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Ensembles de base d’ancrage et de scellement conformes aux normes sur la poussière

Inclus dans tous les ensembles SafeSet :

TE 70-ATC

TE 70-ATC
  • Le dispositif d’antitorsion contrôlé (ATC) arrête le moteur presque instantanément si la mèche se coince et fait pivoter le boîtier de l’outil trop rapidement; cela aide à prévenir les blessures et les dommages à l’outil
  • Convient parfaitement au perçage de trous dans le béton pour l’ancrage de charges élevées de 3/4 po à 1 3/4 po de diamètre. Plage de perçage maximale : 1/2 po à 6 po. Est également idéal pour les trouées et la démolition au moyen de burins pointus et plats

Voir les données techniques

Mèches creuses TE-YD

Mèches creuses TE-YD
  • Permet de percer et de nettoyer des trous en une seule étape
  • Emmanchement : TE-Y (SDS Max)
  • Matériau support – béton armé, béton

Voir les données techniques

Aspirateur VC 150-10 X pour chantier de construction

Aspirateur VC 150-10 X pour chantier de construction
  • Technologie de filtre AirBoost Hilti pour une qualité d’aspiration constante
  • Tension nominale : 120 V
  • Capacité d’aspiration : 153 pi³/min
  • Longueur de boyau : 25 pi

Voir les données techniques

 

distributeur d’adhésif sans fil HDE 500-A22

distributeur d’adhésif sans fil HDE 500-A22
  • Injection d’adhésif Hilti HIT pour la fixation de tiges d’ancrage et de barres d’armature dans le béton et la maçonnerie
  • Compatible avec les cartouches de 11,1 oz (330 mL) et de 16,9 oz (500 mL)
  • Chargement simple et rapide des cartouches compressibles
  • Bouton de réglage de la quantité pour une distribution précise et contrôlée

Voir les données techniques

Batteries Li-ion B 22/2,6

Batteries Li-ion B 22/2,6
  • Type de batterie : Lithium-ion
  • Affichage de l’état de charge de la batterie : Oui
  • Système CPC d’entretien des batteries : Oui

Voir les données techniques

Chargeur de batterie haute vitesse C 4/36-90 115V

Chargeur C 4/36
  • Conçu pour aider à protéger les batteries des conditions de charge à basse tension et défavorables
  • Dimensions (Lo x La x H) : 6,7 po x 4,8 po x 2,8 po
  • Contrôle : Contrôle de charge électronique

Voir les données techniques

Les trousses comprennent 40 tubes de chevilles adhésives à durcissement rapide ou lent

hy 200-r

Ancrage adhésif à durcissement rapide HY 200-R

40 tubes

  • Convient au béton fissuré et non fissuré avec toutes les tiges d’ancrage et barres d’armature

Voir les données techniques

re 500-v3

Cheville adhésive à durcissement lent HIT RE 500 V3

40 tubes

  • Temps de durcissement le plus court de tous les produits à base de résine époxyde, avec un durcissement complet en 6,5 heures à 72 degrés Fahrenheit
  • Convient au béton fissuré et non fissuré avec tous les éléments d’ancrage
  • Approuvé en vue d’une utilisation dans les applications sismiques

Voir les données techniques

Découvrez comment la technologie SafeSet a révolutionné l’ancrage adhésif

  • alt text
    1 / 2
    Ancrage adhésif à durcissement rapide

  • alt text
    2 / 2
    Ancrage adhésif à durcissement lent

Partager

Notre réponse Pour en savoir plus

Contactez-nous
Contactez-nous