Les seuls lasers rotatifs construits pour maintenir la précision même après une chute*

Jusqu'au 30 juin, recevez un trépied PUA 25 sans frais additionnels. La livraison des commandes passées en ligne est gratuite.

Ensemble laser de mise à niveau horizontale standard avec trépied

PR 2-HS

PR 2-HS A12 + trépied PUA 25

  • Mise à niveau horizontale
  • Pente manuelle

Achetez un ensemble PR 2-HS A12 - 1 589 $

Ensemble laser simple pente universel avec trépied

PR 30-HVS

PR 30-HVS A12 + trépied PUA 25

  • Mise à niveau horizontale
  • Alignement vertical
  • Mise à niveau numérique dans une direction (horizontale seulement)

Achetez un ensemble PR 30-HVS A12 - 2 499 $

Ensemble laser double pente universel avec trépied

PR 300-HV2S

PR 300-HV2S + trépied PUA 25

  • Mise à niveau horizontale
  • Alignement vertical
  • Mise à niveau numérique dans deux directions (horizontale et verticale)

Achetez un ensemble PR 300-HV2S - 2 999 $

 

Trépied PUA 25 (gratuit pour l'achat d'un laser)

PUT 25 Tripod
  • Hauteur pouvant être réglée entre 1,00 m et 1,68 m
  • Poids de 3,6 kg
  • Emmanchement fileté de 5/8 po
  • Tête de trépied métallique
  • Pattes autobloquantes

 

*Remarque : la hauteur de chute libre indiquée est de 3 pieds (chute sur les poignées). Lorsque l'appareil est monté sur trépied, la hauteur de chute est de 5 pieds.

Vous êtes couvert

Les lasers rotatifs de Hilti sont couverts par la meilleure garantie de l'industrie de la construction.

garantie d'outils Hilti

Garantie sur la batterie et l'outil

  • Garantie (matériel et fabrication) de 20 ans
  • Garantie sans frais de 2 ans contre l'usure, sur les corps d'outil et les batteries 
  • Délai de réparation d'une journée. Si l'outil ne peut être retourné du centre de réparation en un jour, la réparation est gratuite.
  • Un étalonnage gratuit par an pendant les deux ans suivant l'achat

Pour en savoir plus sur la garantie d'outils

Regardez ces lasers rotatifs robustes en action

alt text

Veuillez communiquer avec nous pour plus de renseignements

Planifiez une démonstration de produit sur votre chantier

Indiquez-nous tout simplement le moment et l'endroit qui vous conviennent le mieux et votre représentant Hilti local viendra vous présenter le produit.

Planifiez une réunion
Appelez notre équipe du service à la clientèle ou discutez en ligne avec elle Cliquez ici pour nous contacter

Partager

En poursuivant votre navigation sur ce site et notre application mobile, vous acceptez l’utilisation de Cookies et de technologies similaires (comme les Audiences personnalisées sur notre page Facebook) pour optimiser votre expérience sur Hilti Online.
Pour en savoir plus et paramétrer les cookies, cliquez ici.

Contactez-nous
Contactez-nous