Disque coupe-feu pour câbles

Un gros coup de main pour les petits travaux coupe-feu.

Pour une conception efficace, fiable et complète en matière de protection contre les incendies, l’essentiel se cache souvent dans les détails. Il est facile de sous-estimer l’importance des petits passages isolés, mais ne sous-estimez pas leur influence sur la durée totale de l’installation et sur le coût de votre système de protection incendie.

C’est la raison pour laquelle les spécialistes coupe-feu de Hilti prennent en compte tous les aspects de la protection contre l'incendie, jusqu’au moindre passage de câble. Le résultat est extraordinaire et extraordinairement simple à installer. Les disques coupe-feu pour câbles de Hilti sont auto-adhésifs. Il suffit de les peler et de les coller. Ils conviennent aux câbles, aux faisceaux et aux conduits pouvant aller jusqu’à 1 po de diamètre. Ils s’installent en 10 secondes à peine, et font en sorte que les petits détails ne pèsent pas beaucoup sur votre budget de protection incendie.

La fiabilité en matière de coupe-feu, rien de plus facile

Adaptez notre format à vos besoins

CFS-DM Firestop Cable Disc

Ces disques auto-adhésifs et adaptables sont conçus pour un maximum de fiabilité dans la protection par coupe-feu et de facilité dans l’installation. Ils étanchéifient plusieurs types de passages dans les murs et les sols, en quelques secondes à peine.

  • Le format sans mastic est facile à installer.
  • Installation en moins de 10 secondes.
  • L’installation en surface ne nécessite pas de remplissage.
  • Adapté aux câbles individuels, aux faisceaux de câbles et aux passages vides, qu’il s’agisse de câbles déjà installés ou nouveaux.
  • Étanchéification des ouvertures régulières et irrégulières.
  • Jusqu’à 100 % de remplissage avec les faisceaux de câbles.
  • Durée de conservation de 24 mois.

Goûtez à la fiabilité sur un grand nombre de matériaux

CFS-DM Firestop Cable Disc

Grâce aux disques coupe-feu pour câbles de Hilti, vous goûterez à la même facilité dans l’installation et la même fiabilité dans la protection quel que soit le type de construction.

  • Cloison sèche (passages dans les membranes, transpercements)
  • Béton
  • Maçonnerie
  • Bois

Adapté à plusieurs types de passages

L’adaptabilité du disque pare-feu pour câbles de Hilti s’étend à plusieurs formats de câbles, jusqu’à 1 po de diamètre.

  • Basse tension (téléphone, Ethernet, fibre optique, coaxial).
  • Faisceaux basse tension (jusqu’à 100 % de remplissage).
  • Moyenne tension (Romex, avec gaine métallique, câbles d’alimentation).
  • Conduits et tubes (cuivre, acier, fonte, PE).

Installer rapidement des solutions UL courantes

Simplifiez votre processus de spécification et ayez plus confiance en accédant facilement à différentes solutions documentées UL.

  • Transpercement de cloisons sèches (W-L-3414) 
  • Transpercement de membrane pour cloisons sèches (W-L-3415)
  • Transpercement pour parquets de bois (F-C-3110)
  • Transpercement pour béton (W-J-3215)

Cliquez ici pour trouver plus systèmes UL pour les disques coupe-feu pour câbles

Partager