Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Scies circulaires à batterie

Puissance et rendement de coupe dans le bois ou le métal dans un format portable

Les scies circulaires à batterie Hilti, au format robuste, offrent un excellent rendement dans diverses applications de coupe dans le métal ou le bois. Notre scie circulaire à batterie SCW 18-A s’attaque aux applications de coupe dans le contreplaqué et le bois de construction et la scie circulaire à métaux SCM 18-A est conçue pour couper des métaux ferreux comme les barres d'armature, les traverses, les conduits, les caillebotis et la tôle d’acier. Ces scies présentent des innovations qui procurent un niveau de sécurité et de productivité élevé, comme la technologie de découpage à froid qui réduit la chaleur transférée au matériau support pendant la coupe, ce qui limite considérablement les étincelles et améliore la sécurité des travailleurs sur les chantiers.

Scie circulaire à batterie SCW 22-A pour le bois

Scie circulaire à batterie SCW 22-A pour le bois

La scie circulaire SCW 22-A de Hilti est un modèle de 22 V de construction légère, mais elle offre un rendement de coupe impressionnant pour un outil de ce format. Elle permet de travailler plus longtemps par charge et fonctionne en douceur en comparaison avec d’autres scies de son format. Elle présente des marquages faciles à lire et des ajustements faciles et est conçue pour couper le bois et le plastique. Elle est parfaite pour les applications de construction générale, comme la coupe de coffrages, de panneaux à copeaux orientés, de contreplaqué, de panneaux de particules, de pièces en plastique, de chevrons et de liteaux. Cet outil est excellent pour les applications de finition intérieure, comme la coupe de cloisons sèches, de panneaux MDF et HDF.

Acheter nos outils à partir du magasin virtuel de Hilti
Scie circulaire à batterie SCW 22-A pour le métal

Scie circulaire à batterie SCW 22-A pour le métal

La scie circulaire à batterie SCM 22-A de Hilti est conçue pour le découpage à froid des métaux et est dotée d’un système de lame et d’outil optimisé pour faciliter le découpage du matériau de fine à épaisse. Elle est offerte avec la technologie de découpage à froid, qui augmente la productivité, et une sous-fenêtre de vision claire et lumineuse qui améliore la ligne de visée. Ses DEL ultra-lumineuses permettent de bien voir l’aire de travail. Cette scie est conçue pour le sciage des métaux ferreux : barres d'armature, traverses, tiges filetées, conduits, cornières, acier, caillebotis, tôle quadrillée, tablier métallique, bardage, tôle, solives et acier plat.

Acheter nos outils à partir du magasin virtuel de Hilti
 Scie à essence portative DSH 700-X

SCIE À ESSENCE PORTATIVE

La scie à essence portative Hilti DSH 700-X dotée d’un moteur de 70 cm3 à démarrage facile (étrangleur automatique) est idéale pour couper le pavage, le béton, la brique, les bordures, les tuyaux et les tôles en acier à une profondeur pouvant atteindre 5 pouces (125 mm).

Acheter nos outils à partir du magasin virtuel de Hilti

SCIE CIRCULAIRE À BATTERIE SCM 18-A POUR LA COUPE DE MÉTAUX

alt text
La scie circulaire à batterie SCM 18­A de Hilti permet de faire des découpes rapides et uniformes dans la plupart des métaux

Cet outil et son ensemble de lames Hilti coupent les matériaux courants, comme les traverses, les tiges filetées et les barres d'armature. En outre, le système prendra facilement en charge des utilisations plus exigeantes, notamment la découpe de traverses à rail double ou d'acier épais. Coupez plus de métal et déplacez-vous librement sur le chantier grâce à cette scie durable.

Garantie d’outils Hilti

Garantie d’outils Hilti

Les visseuses-perceuses à chocs à batterie de Hilti sont couvertes par la Garantie d’outils Hilti 20/2/1 qui consiste en la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses pendant 20 ans, la réparation sans frais pendant 2 ans, y compris des pièces d'usure, et en la garantie d'un délai de réparation d'une journée.*

*Certaines exceptions s’appliquent.

 

Voyez la page sur la garantie des outils Hilti pour plus de détails

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous