Nouveaux outils hydrauliques sans fil

Nos nouveaux poinçons défonceurs, nos nouveaux outils de coupe et sertisseuses

Nos outils à batterie pour le raccordement de câbles :

  • Sont de plus petite taille et moins lourd que les autres options hydrauliques à enclenchement manuel: 
  • Nécessitent moins d’efforts et sont plus rapides que les cliquets et les outils manuels à poignées longues;
  • Sont couverts par la garantie 20-2-1 de Hilti, la meilleure de l’industrie.
outils hydrauliques sans fil

OUTIL DE COUPE ET DE SERTISSAGE UNIVERSEL NUN 54-A

Grande polyvalence - Un outil pour la plupart des applications courantes de coupe et de sertissage

Se rétracte automatiquement, ce qui vous permet de l’utiliser d’une seule main; le NUN 54-A22 peut être utilisé avec différentes mâchoires pour :

  • couper une variété de conducteurs (conducteurs en cuivre et en aluminium d’un diamètre extérieur maximal de 1 po, ACSR 477 kcmil et haubans HS 3/8);
  • sertir les conducteurs en cuivre (jusqu’à 600 kcmil);
  • sertir les conducteurs en aluminium jusqu’à 350 (kcmil);
  • mâchoires pour les applications utilitaires disponibles (D3, D30, D3BG)
universal cutter and crimping tool NUN 54-A22

COUPE-FIL POUR CÂBLES ACSR ET HAUBANS NCT 25-A

Le coupe-câble offrant la plus grande capacité de coupe grâce aux mâchoires ACSR

  • Performance de coupe jusqu’à ACSR 557 MCM (Eagle) et haubans EHS 3/8 po
  • Disques de coupe longue durée et remplaçables ACSR
  • Outil compact et en ligne pour un accès facile et une plus grande maniabilité
  • Style à lame ouverte pour une utilisation à une seule main
  • Tête de coupe pivotant à 350°
coupe-fil pour câbles acsr et haubans

COUPE-CÂBLE POUR ALUMINIUM ET CUIVRE NCT 53 A-22

Permet de couper les conducteurs en cuivre et en aluminium d’un diamètre extérieur maximal de 2 po

  • Grâce à son profil linéaire, les utilisateurs peuvent atteindre des endroits difficiles d’accès, où les gros outils de 12 tonnes ne peuvent se rendre.
  • La tête pivote à 350 degrés, ce qui procure la facilité d’accès et la maniabilité nécessaires pour accomplir le travail.
  • Coupe un conducteur en cuivre jusqu’à 1 000 kcmil.
NCT 53-A

Pince à sertir sans matrice NCR 60-A22

Travail plus rapide - aucune matrice ne peut se perdre ou tomber

La NCR 60-A22 assure :

  • Un sertissage sans matrice avec rétraction automatique de la mâchoire qui la ramène en position ouverte une fois la coupe effectuée.
  • Tête de sertissage à deux positions, avec une tête de 3 tonnes pour sertir les tailles réduites et une de 6 tonnes pour les plus grandes tailles.
  • Pince à sertir sans bague pour des conducteurs en cuivre de 500 MCM ou en aluminium de 600 MCM
NCR 60-A22 dieless crimper

POINÇON DÉFONCEUR NPU 100-A22

Solution productive pour le perçage de trous dans une variété de boîtiers électriques et d'enceintes

  • Procure une maniabilité maximale dans les endroits difficiles d’accès, où d’autres outils ne peuvent accéder.
  • Option plus sécuritaire que les outils défonceurs hydrauliques à enclenchement manuel.
  • Performances plus rapides que les outils manuels.
  • Permet le perçage de trous jusqu’à 6 po de diamètre dans l’acier doux (calibre 10) et jusqu’à 4 po dans l’acier inoxydable (calibre 10).
knockout punch NPU 100 A22

Partager