Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Scies murales

Poussez les performances de coupe murale à des niveaux supérieurs : jusqu’à 14 po d’épaisseur.

Lorsque la conception de votre bâtiment prévoit des ouvertures plus larges dans les murs en béton pleins, vous avez besoin de coupes nettes sans prévoir des délais coûteux. Lorsqu’il est combiné aux disques appropriés, le système à scie murale DST 10-CA Hilti vous donne la capacité de faire des coupes précises en douceur à travers des murs de béton d’une épaisseur allant jusqu’à 14 po.

Stimulez la productivité, même dans des espaces restreints, avec l’installation rapide et le fonctionnement automatisé. Gardez vos opérateurs à la fine pointe de la productivité, sans surcharger la scie murale ou le disque, grâce à l’électronique intégrée et au contrôle de la vitesse réglable en continu. Enfin, contrôlez la progression de la coupe en vous servant de la télécommande conviviale qui inclut la technologie d'aide à la coupe Cut Assist ainsi qu’un affichage simple de la profondeur de coupe.

Pour vous assurer une performance fiable pour les années à venir, nous protégeons le système à scie murale DST 10-CA de la tranquillité d’esprit offerte par notre garantie pour les outils Hilti.

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous