Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Scies sur pied

Les scies sur pied et les disques correspondants pour assurer une productivité maximale.

Les scies Hilti manuelles à essence ne se limitent pas à la coupe de dalles de plancher en béton durci. Elles améliorent également la productivité de coupe dans un large éventail d’applications de pavage, de maçonnerie, d’assainissement et de construction routière. Quelle que soit l’application, vous aimerez les avantages en matière de productivité et de gain de temps offerts par un démarrage rapide en un coup et par l’entretien simplifié lorsque vous choisissez les disques de coupe Hilti correspondants.

Pour un fonctionnement fiable avec un minimum de perturbations, prenez en compte les scies sur pied Hilti DSH 700-X et DSH 900-X. Les deux disposent d’un démarrage facile grâce au système de démarreur automatique unique et d’un entretien simplifié avec le remplacement facile du filtre à air et du câble de démarreur.

La productivité réelle des scies sur pied Hilti est décuplée lorsque vous les combinez à l’une des dizaines de disques diamant et meules-disques spécialisés et conçus pour une performance supérieure dans le béton armé, l’asphalte, la maçonnerie ou l’acier. Explorez les options ci-dessous, ou demandez de l’aide ou une démonstration sur place à un représentant Hilti.

DSH 700-X
Scie à essence DSH 700-X Pour en savoir plus
dsh 900-x scie à essence
Scie à essence DSH 900-X

Optez pour un modèle supérieur pour des travaux plus difficiles avec 20 % plus de puissance

Pour en savoir plus
disques de scie sur pied Equidist
Disques de scie sur pied Equidist

Une coupe précise au diamant pour vos scies sur pied

Pour en savoir plus

Partager

Log in to proceed
Besoin d'aide ? Contactez-nous
Inscrivez-vous maintenant
Contactez-nous
Contactez-nous