Outils de mesure

De meilleurs outils de mesure pour la vitesse, la précision et la productivité

La gamme complète d’outils de précision Hilti (laser de poche, cordeaux laser, laser multipoints et appareils de mesure de distance) vous procure la matière grise pour tracer des lignes, des pentes et des points sur le chantier qui correspondent aux fichiers de conception BIM/CAO.

Mesureurs de distance au laser

  • Prenez des mesures de distance précises, rapidement et en toute sécurité, dans des endroits difficiles d’accès. 
  • Mesurez des hauteurs là ou d’autres méthodes de mesure échouent. 
  • Choisissez parmi trois niveaux de performance selon les exigences de vos travaux.
En savoir plus à propos des mesureurs de distance au laser

Cordeaux laser

  • Reportez des points de repère du plancher au plafond avec une grande précision.
  • Simplifiez l’alignement vertical ou horizontal d’éléments structuraux rapidement et facilement : fenêtres, portes, poutres en acier, bois d’œuvre.
  • Accélérez l’installation des plafonds suspendus mis à niveau.
  • Mettez des conduites d’aplomb d’une seule main.
En savoir plus à propos des cordeaux laser

Lasers multipoints

  • Reportez des points de repère du plancher au plafond avec une grande précision. 
  • Simplifiez l’alignement vertical ou horizontal d’éléments structuraux rapidement et facilement : fenêtres, portes, poutres en acier, bois d’œuvre. 
  • Accélérez l’installation des plafonds suspendus mis à niveau. Mettez des conduites d’aplomb d’une seule main.
En savoir plus à propos des lasers multipoints

Lasers rotatifs

Les options de laser à faisceau vert et rouge:

  •  Facilitent le transfert et la confirmation de hauteurs de référence, à l’intérieur comme à l’extérieur. 
  • Aident à assurer la mise à niveau de coffrage avant le coulage du béton. 
  • Tracent des pentes avec précision ou équarrissent n’importe quel alignement. 
  • Maintiennent un point fixe de référence pour l’excavation ou le nivellement. 
  • Simplifient l’alignement de longues tuyauteries et de longs chemins de câbles.
En savoir plus à propos des lasers rotatifs

Une solution d’aménagement facile à utiliser

Mettez-vous rapidement au travail avec le PMD 200

Utilisé avec un grand écran tactile de 10 pouces, le PMD 200 a une interface intuitive et ne nécessite qu'une formation minimale. Il constitue le pont idéal entre l’aménagement analogique et numérique: vous bénéficiez de tous les avantages d'un outil laser d’aménagement 2D sans avoir à manipuler ou à préparer les données numériques du plan.

En même temps, vous bénéficierez d'une assistance technique et d'une formation continue de la part de Hilti, ainsi que de nos services haut de gamme de réparation et de calibrage d'outils, car nous travaillons ensemble pour développer votre entreprise.

Stations totales

  • Augmentez votre productivité en déterminant les multiples positions et niveaux pour les excavations, les coffrages ou les points de fixation. 
  • Tracez rapidement des points de fixation dans le plan vertical sur des façades et des murs. 
  • Simplifienz les mesures et le traçage des décalages et des pentes. 
  • Accélérez le transfert des lignes de contrôle et des points verticalement sur plusieurs étages. 
  • Alignez et confirment le positionnement sur des composants structuraux.
En savoir plus à propos des stations totales

Niveaux optiques

  • Augmentez votre productivité en déterminant les multiples positions et niveaux pour les excavations, les coffrages ou les points de fixation. 
  • Tracez rapidement des points de fixation dans le plan vertical sur des façades et des murs. 
  • Simplifienz les mesures et le traçage des décalages et des pentes. 
  • Accélérez le transfert des lignes de contrôle et des points verticalement sur plusieurs étages. 
  • Alignez et confirment le positionnement sur des composants structuraux.
En savoir plus à propos des niveaux optiques

Systèmes de detection

  • Accélérez la productivité par le repérage précis des barres d’armature, des câbles, des conduits en métal ou en plastique, des câbles en fibre de verre, des bulles ou du bois dans des structures de béton à des profondeurs allant jusqu’à 12 po.
  •  Aidez à protéger les travailleurs des fils sous tension dissimulés ou autres objets lors du perçage de trous d’ancrage ou de trous débouchants, du forage ou du sciage au diamant, ou encore de la réalisation d’ouvertures par démolition. 
  • Répérez rapidement les rallonges pour les raccords de barres d’armature postscellées dans des applications structurales. 
  • Simplifiez l’inspection structurale fiable de planchers, tabliers, dalles, balcons, etc. pour les bâtiments, les tunnels ou les ponts. 
  • Détectez la taille des bulles et des cavités rapidement et facilement.
En savoir plus à propos des systèmes de détection

Logiciel PROFIS

  • Voyez à l’intérieur des structures par inspection 3D non destructive grâce au logiciel PROFIS PS 1000 de Hilti. 
  • Les logiciels PROFIS Ferroscan et PROFIS Ferroscan MAP détectent la taille des barres d’armature et la profondeur de l’enrobage de béton avec précision. 
  • Accélérez les conceptions grâce aux capacités d’importation de fichier multiformat de PROFIS Layout. 
  • Se connectez à la bibliothèque de modélisation de l’information du bâtiment (BIM)/de conception assistée par ordinateur (CAO) Hilti et importez/exportez des points en divers formats grâce à Point Creator.
En savoir plus à propos du logiciel PROFIS

Partager