Première fois sur Hilti Online?Voyez vos prix personnalisés et magasinez 24/7Obtenez l'accès

Télémètres laser

Découvrez nos télémètres laser faciles à utiliser par une seule personne pour mesurer de longues distances ou des endroits difficiles à atteindre

Découvrez nos télémètres laser faciles à utiliser par une seule personne pour mesurer de longues distances ou des endroits difficiles à atteindre
Lasermètre PD-S Lasermètre facile à utiliser pour mesurer les distances et les surfaces jusqu'à 60 m / 200 pi
Lasermètre PD-I Lasermètre robuste avec fonctions de mesure intelligente et connectivité Bluetooth® pour les applications intérieures jusqu'à 100 m/330 ft
Lasermètre PD-E Lasermètre d'extérieur avec visée optique intégrée pour les prises de mesure jusqu'à 200 m
Image alt text (optional)

Télémètre laser

Hilti se donne beaucoup de mal pour assurer la précision.

Nous savons ce qu’une petite marge d’erreur représente, même dans des projets à grande échelle. C’est pourquoi nous avons mis au point une gamme de télémètres laser Hilti qui offrent une précision de +/- 1/16 po dans une portée allant jusqu’à 656 pi.

Tout aussi important, nous avons conçu ces télémètres laser pour résister aux rudes environnements où ils sont utilisés tous les jours. Mesures de longues distances sans assistant. Sécurité des travailleurs accrue par le calcul de mesures indirectes haut dans les airs, sans quitter le sol. Un fonctionnement d’une seule main sur des appareils très légers.

Mesureurs de distance au laser

Que vos exigences de mesure soient de l’étendue du bras ou d’un acre, les outils de mesure de distance au laser Hilti sont les plus pratiques et les plus fiables pour couvrir la distance entre deux points, d’un pied à 650 pi.

En utilisant le bon télémètre laser pour vos travaux, vous pouvez répondre aux applications intérieures et extérieures, aux hauteurs inaccessibles et aux longues distances, le tout sur simple pression d’un bouton. Les outils de mesure de distance au laser Hilti calculeront la bonne distance, où que vous soyez, grâce à une précision de +/- 1/16 po et à une technologie d’affichage assurant une lecture claire même en plein soleil.

Mesure d’un point à l’autre

Captez un point fixe avec le télémètre laser, puis visez votre cible pour obtenir instantanément la distance en ligne droite.

Calculs indirects

Vous devez établir la hauteur entre deux points inaccessibles? Des capteurs d’inclinaison intégrés aux télémètres laser Hilti détectent les angles pour les lectures du point de départ au point d’arrivée, afin de calculer la mesure indirecte entre les deux.

Commodité

Les boutons simples, les repéreurs optiques intégrés et l’interface intuitive facilitent la capture de mesures exactes, même avec un gant; il suffit de pointer et cliquer.

Bonne visibilité

Les modèles intérieurs et extérieurs, et le rétroéclairage à détection automatique, répondent aux environnements de chantier les plus courants.  Et notre nouvelle technologie d’affichage E-paper procure une lisibilité supérieure, même à la lumière directe du soleil.