Ajouté au panier
Ajouté au panier
Afficher le panier d’achats

Mèches à béton

Forez dans la pierre, plus facilement et plus longtemps

Obtenez un rendement supérieur dans le perçage du béton armé et non armé à l’aide des mèches Hilti. Ils ne sont pas seulement conçus pour fournir un bon rendement sur le premier chantier, mais aussi sur tous les chantiers qui suivent.

Perceuses à marteaux Hilti pour béton et maçonnerie

Mèche Pour Béton SDS Plus

Mèche TE-CX

  • Perçage dans le béton armé.
  • Perçage avec percussion dans le béton (armé et non armé), la maçonnerie et les matériaux naturels.
  • Perçage de trous d’ancrage pour scellement ou gros ouvrages.
  • Précision dans la taille des trous d’ancrage (atteinte quand la marque d’usure est visible).
  • Garantie de remplacement en cas de défaillance (remplacement gratuit quand la marque d’usure est visible).

 

Acheter les mèches TE-CX (unités impériales)

Acheter les mèches TE-CX (unités métriques) 

Acheter les mèches TE-CX (ensembles)

 

Mèche TE-C

  • Perçage dans le béton non armé.
  • Perçage avec percussion dans le béton, le béton armé (éviter les barres d’armature), la maçonnerie et la pierre naturelle.
  • Perçage de trous d’ancrage pour scellement ou gros ouvrages.

 

Buy TE-C bits (imperial sizes)

MÈCHES POUR BÉTON SDS MAX

Mèche TE-YX

  • Moins de blocages sur les barres d’armature : tête au carbure parfaitement symétrique.
  • Perçage rapide et propre : meilleure élimination de la poussière grâce à l’hélice à triple cannelure.
  • Meilleur rendement des perforateurs-burineurs Hilti : transfert optimal d’énergie grâce à l’emmanchement convexe.
  • Perçage rapide et facile dans le béton armé.
  • Perçage avec percussion dans le béton, le béton armé, la maçonnerie et les matériaux naturels.
  • Perçage de trous d’ancrage pour gros ouvrages.
  • Transpercements pour tuyauterie, canalisations de gaz, conduites et câbles.

 

Buy TE-YX bits (imperial sizes)

Buy TE-YX bits (metric sizes)

Mèche TE-Y

  • Mèche durable : orientation de la lame en carbure robuste pour une durée de service de la mèche prolongée dans les matériaux sans barres d’armature.
  • Perçage propre : la tête profilée et la lame en carbure permettent le transfert immédiat de la poussière provenant du trou vers les cannelures dans les matériaux durs ou tendres comme le béton, les blocs de béton, le calcaire et le granit.
  • Perçage rapide : perçage plus propre et plus rapide grâce aux cannelures à pic.
  • Perçage rapide et facile dans le béton non armé.
  • Perçage avec percussion dans le béton, le béton armé (éviter les barres d’armature), la maçonnerie et la pierre naturelle.
  • Perçage de trous d’ancrage pour scellement ou gros ouvrages.
  • Transpercements pour tuyauterie, canalisations de gaz, conduites et câbles.

 

Buy TE-Y bits (imperial sizes) 

 

Partager

Contactez-nous
Contactez-nous