Étude De Cas Sur La Gestion De Parcs D'Outils: Environmental Air System (EAS)

Aider Environmental Air Systems à améliorer la qualité et la productivité.

Le défi

Le parc d'outils de Hilti nous a permis de mieux gérer nos outils, de disposer d'une meilleure gamme d'outils et de savoir où étaient nos outils. L'impact sur notre personnel a été énorme et nous pensons que cela nous a grandement permis d'améliorer notre production.

Jim Bullock, Jr., President, EAS

Lorsque Environmental Air Systems (EAS) arrive sur le chantier, les propriétaires d'immeubles s'attendent à ce que leurs systèmes de plomberie et de CVC soient installés correctement et de manière opportune et qu'ils fonctionnent exactement comme prévu tout au long de la durée de vie de l'immeuble. EAS a des normes élevées et il lui fallait un partenaire en mesure de l'aider à faire le travail.

 

Pendant des années, le leadership d'EAS a été confronté à l'ensemble des problèmes liés à la gestion de ses propres outils, y compris les bris et le risque de ne jamais savoir quel outil allait sortir brisé du coffre à outils.

 

La solution des parcs

EAS voulait maintenir un parc d'outils pour s'assurer que la production et l'installation aient lieu selon l'échéancier prévu. Comme de nombreux entrepreneurs, EAS a constaté que la gestion d'outils dépasse le prix initial des outils et cherchait un partenaire offrant un engagement allant au-delà de la livraison d'outils. Hilti est devenu ce partenaire.

 

Aujourd'hui, la Gestion de parcs d'outils Hilti offre les services suivants à EAS :

●     Étiquetage des outils personnalisé

●     Facturation mensuelle pour l'utilisation des outils

●     Protection contre le vol simple

●     Couverture intégrale des frais liés à la réparation et à l’entretien

●     Efficacité des avis de réparation et de l'expédition

●     Soutien local dévoué

●     Échanges des outils prévus

Le résultat

EAS axe maintenant ses efforts à mettre en valeur ses plus grands atouts et à encourager les membres de son équipe à faire ce qu'ils font le mieux, soit la conception, la fabrication et l'installation. L'organisation jouit d'avantages très tangibles grâce à la Gestion de parcs d'outils, notamment :

 

Productivité

●     L'efficacité des travaux d'EAS a augmenté d'environ 20 %, parce qu'ils disposent des bons outils.

●     La qualité des outils augmente considérablement le rendement.

 

Gestion des coûts

●     Les frais associés à la gestion des outils ont été réduits de 20 à 25 % annuellement.

●     Les frais de réparation sont entièrement couverts, y compris l'usure sur le chantier ou liée à la fabrication.

●     Les outils nécessitant une réparation sont ramassés et retournés chaque semaine.

●     Les outils sont automatiquement réparés et remplacés sans frais, y compris les frais d'expédition.

●     Presque toutes les réparations sont effectuées le jour de la livraison.

●     Des outils de prêt sont expédiés si la réparation est plus longue que prévu, ce qui réduit les temps d'arrêt.

 

Excellente qualité

●     La vie utile des outils est prévue en fonction de l'application qui en est faite et une rotation est effectuée en fonction du type d'outil selon un intervalle variant de un à quatre ans.

●     La technologie innovante permet de faire le travail plus rapidement.

●     Les outils Hilti sont conçus avec des caractéristiques de sécurité qui protègent les travailleurs.

 

Les résultats peuvent varier. Communiquez avec Hilti pour connaître tous les détails du programme. 

Communiquez avec nous

Partager