Étalonnage d’un laser rotatif par un technicien Hilti

SERVICE D'ÉTALONNAGE DES OUTILS DE MESURE

Maintenez la précision de vos outils de mesure Hilti selon les normes d'origine

Nous proposons un service d'étalonnage pour tester et réajuster vos outils de mesure Hilti, y compris les lasermètres, les lasers rotatifs, les lasers à points et à lignes, les scanners à béton et les stations totales. Vous recevrez un certificat d'étalonnage confirmant que l'outil est conforme aux normes d'origine et correspondant à une déclaration de conformité selon ISO/IEC 17050-1.

Implémentation avec PLT 400 sur chantier intérieur

Pourquoi étalonner les outils de mesure?

Des facteurs tels que des conditions météorologiques difficiles peuvent affecter la précision.

Les outils Hilti sont tous conçus pour être des instruments de haute précision, mais leur précision peut parfois être affectée par des conditions difficiles, telles qu'un stockage inadéquat, des fluctuations de température ou une mauvaise manipulation. La précision peut également être affectée au fil du temps par les conditions rigoureuses de l'utilisation quotidienne.

Nous vous recommandons de faire étalonner vos instruments de mesure régulièrement, au moins une fois par an.

Les audits internes des entreprises peuvent varier. Veuillez consulter la politique de qualité interne de votre entreprise pour savoir si vos instruments de mesure doivent être étalonnés plus souvent.

Nous vous recommandons également de tester régulièrement vos instruments de mesure sur le terrain, en particulier avant des tâches de mesure critiques et si vos outils ont été soumis à des conditions difficiles.

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le mode d'emploi de votre outil.

Étalonnage d'un outil de mesure avec laser vert

Étalonnage des outils de mesure en trois étapes

Le service comprend la vérification de la précision, l'ajustement et un certificat d'étalonnage

Notre service en trois étapes comprend :

1. Vérification de la précision

Nous comparons la précision de votre outil à celle définie par les spécifications dans son manuel d'utilisation.

2. Ajustement, nettoyage et entretien

Si l'outil n'est pas conforme à ses spécifications d'origine, nous réglons l'instrument de mesure ou le scanner pour qu'il retrouve la précision spécifiée. Nous nettoyons également l'outil et vérifions qu'il fonctionne correctement avant de vous le renvoyer.

3. Documentation

Nous vous remettons un rapport écrit énumérant les mesures que nous avons effectuées pour les valeurs de test entrantes et sortantes. Nous joignons également un certificat d'étalonnage confirmant que l'outil est désormais conforme aux spécifications d'origine et correspond à une déclaration de conformité selon la norme ISO/IEC 17050-1.

Outils admissibles à un étalonnage de base gratuit

Garantie des outils Hilti - garantie limitée de 20 ans, couverture de l'usure de 2 ans et délai de réparation d'un jour.

Période sans frais de la garantie 20-2-1

Les outils bénéficient d'un étalonnage de base gratuit par an pendant la période de gratuité (deux au total). Exemptions qui ne seront pas prises en compte pour l'étalonnage de base gratuit :

  • L'outil a été renvoyé dans les 30 jours suivant son étalonnage et semble avoir été renvoyé au client sans avoir été étalonné.
  • L'outil a nécessité une réparation ou un remplacement de pièces et l'étalonnage fait partie de la réparation : l'étalonnage est inclus dans le coût de la réparation.

Tous les autres étalonnages sont facturés conformément aux informations ci-dessus.

En savoir plus
Étalonnage d’un outil de mesure sur Fleet par un technicien Hilti

Gestion de parcs d'outils

Tous les outils de mesure bénéficient d'un nombre illimité d'étalonnages gratuits pendant la durée du contrat de parc, y compris les Ferroscan, X-Scan et stations totales.

En savoir plus sur la gestion de parcs d'outils

SERVICE D'ÉTALONNAGE FACTURÉ

calibration service logo

Certificat d'étalonnage (I) : indique que l’outil a été étalonné à une date précise.

Certificat d'étalonnage (II) : montre en plus les valeurs réelles attribuées lors de l'étalonnage de l’outil en question.

Voir le tarif du service d'étalonnage

Découvrez d'autres solutions de gestion des équipements

Découvrez l'implantation BIM des chantiers

Comblez le fossé entre le bureau et le chantier grâce aux solutions d'agencement numérique de Hilti. Dotées d'un logiciel intuitif et d'un matériel robuste, nos solutions permettent à vos équipes de travailler directement avec des données 2D et 3D, y compris des fichiers IFC.

Découvrir l'implantation avancée de la construction

La gestion des équipements redéfinie

Laissez-nous nous occuper de vos outils et de votre équipement pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte : la gestion de votre entreprise. Qu'il s'agisse des coûts mensuels fixes des outils ou du suivi de votre équipement, quelle qu'en soit la marque, nos solutions de gestion des équipements sont conçues pour vous apporter une totale tranquillité d'esprit.

Découvrez nos solutions de gestion des équipements

Service de réparation à la pointe de l'industrie

Nos outils sont conçus pour durer, mais en cas de problème, ils sont réparés rapidement par des experts. De plus, les réparations de nos outils sont gratuites pendant deux ans à compter de la date d'achat. Cela comprend les dommages résultant d'une usure normale, les pièces de rechange, la main-d'œuvre et même la collecte et la livraison.

Découvrez notre promesse de réparation

Partager