spécial
Mèche à butée TX-C

Mèche à butée et accessoires
- À utiliser avec (outils): DX Kwik
- Matériaux support: [dépendant des consommables]
Les clients ont également cherché mèche à épaulement, DX Kwik, mèche à butée SDS, pre-percage or perçage.
Choose options
Longueur
- 0.7 po
- 0.9 po
Profondeur du trou
- 18 mm
- 23 mm
Diamètre du trou
- 5 mm
Pack size
- 1 pce(s)
Quantité
Packs
Total Pieces
1
Net à prix réduit
De $38.25
Fiche technique
À utiliser avec (outils)
DX Kwik
Matériaux support
[dépendant des consommables]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- La butée permet de régler la profondeur du trou adéquate
- La butée permet de régler l'angle de forage adéquat
Applications
- Pour une utilisation avec le système DX Kwik
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.
Demande de démonstration de produit en direct
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Demande de démonstration de produit en directLancer le clavardage en direct
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.
Lancer le clavardage en direct