Mèche étagée TS-BT
Mèches étagées pour le pré-perçage précis de trous ou l'élimination des revêtements pour vis de goujons filetés S-BT sur l’aluminium et l’acier
- Matériaux support: Acier, Aluminium
Les clients ont également cherché mèche, mèche S-BT, pre percage, mèche a butée or SBT.
Choose options
Quantité
Packs
Total Pieces
1
Net à prix réduit
Fiche technique
Matériaux support
Acier, Aluminium
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Mèche étagée TS-BT – simplification du perçage de trous de guidage à la profondeur adéquate pour vis de goujons filetés
- Mèche étagée TS-BT HC – élimination efficace des revêtements d'acier autour du trou de guidage pour vis de goujons filetés S-BT haute tension
- Mèche étagée TS-BT pour le retrait du PFP – élimination efficace des revêtements PFP et forage des trous pour les goujons filetés S-BT
Applications
- Perçage de trous de guidage lors de la fixation de goujons filetés S-BT pour l'acier
- Élimination des revêtements lors de la fixation de goujons filetés S-BT haute tension pour l'acier
- Élimination des revêtements PFP lors de la fixation de goujons filetés S-BT sur des poutres en acier revêtu de PFP
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.
Demande de démonstration de produit en direct
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Demande de démonstration de produit en directLancer le clavardage en direct
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.
Lancer le clavardage en direct