Caractères de marquage en acier X-MC LS 8/10
Nouveau produit
Ultimate
Article #r524
Lettres et chiffres larges et arrondis pour l'estampillage de marques d'identification dans le métal
- Application: Marquage de l'acier à froid, Marquage de l'acier à chaud
- À utiliser avec (outils): DX 462 CM, DX 462 HM
- Type de caractère: Contrainte faible
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Une solution de rechange plus efficace à l'estampage à la main de lettres et de chiffres sur l'acier
- Améliore le confort, la sécurité et la productivité de l'utilisateur
- Plus rapide et fiable – marquage en cinq secondes
- Utilisez jusqu'à 7 caractères simultanément sur la tête de marquage
- Caractères à face large pour une meilleure visibilité
Applications
- Marquage de surfaces métalliques pour l'identification, le suivi et l'assurance qualité des secteurs de l'acier, des usines, des instituts d'essai, etc.
- Marquage des dalles, de voiles, de billettes et de lingots ainsi que des sections en acier de faible, moyenne et forte épaisseurs