Collecteurs d'eau

Support de collecteur d'eau pour systèmes de carottage Hilti
- Pour utilisation avec: n/a
Les clients ont également cherché DD, WMS, Collecteur d'eau, recycleur or accessoires.
Choose options
Pack size
- 1 pce(s)
Quantité
Packs
Total Pieces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Net à prix réduit
De $26.25
Fiche technique
Pour utilisation avec
n/a
Documents
pdf Directive d'installation DD-WMK-BI [ 7.7 MB ]
pdf Directive d'installation DD-WMK-BL [ 7.7 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Permet un forage propre au-dessus de la tête
- Recueille jusqu'à 100 % de la boue
Applications
- Peut être utilisé avec le système de gestion de l’eau WMS 100 ou un aspirateur
- Doit être utilisé avec des supports de collecteur d’eau
- Doit être fixé à une colonne de forage
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.
Produits connexes
Scellement pour le collecteur d’eau DD-WC-S pour des diamètres de couronne de forage de 8 mm (5/16") à 87 mm (3 7/16")
Scellement pour le collecteur d’eau DD-WC-SM pour des diamètres de couronne de forage de 24 mm (15/16") à 162 mm (6 3/8")
Scellement pour le collecteur d’eau DD-WC-ML pour des diamètres de couronne de forage de 24 mm (15/16") à 250 mm (9 13/16")
Demande de démonstration de produit en direct
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Demande de démonstration de produit en directLancer le clavardage en direct
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.
Lancer le clavardage en direct