Version courte du HDI 2-en-1
Outil de pose pour les chevilles HDI avec une mèche de forage de perforateur à butée intégrée SDS Plus (TE-C)
- Extrémité de connexion: TE-C (SDS Plus)
- Matériau support: Béton armé, Béton
- Fonction: Perçage à percussion
Les clients ont également cherché Mèche, fôret béton, sds or consommable.
Choose options
Adapté aux chevilles de taille
- HDI-P 1/2"
- HDI-P 1/4"
- HDI-P 3/8"
- HDI-P TZ 1/4"
- HDI-P TZ 3/8"
Diamètre
- 3/8 in
- 1/2 in
- 9/16 in
- 5/8 in
Pack size
- 1 pce(s)
Quantité
Packs
Total Pieces
1
Net à prix réduit
De $85.75
Fiche technique
Extrémité de connexion
TE-C (SDS Plus)
Matériau support
Béton armé, Béton
Fonction
Perçage à percussion
Forme de tête
Multilames
Composition du matériau de la tête
Carbure de tungstène
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Forage précis des trous à la profondeur désirée
- Aucun changement d’outil nécessaire – le forage et la pose peuvent être réalisés avec le même outil
- Jusqu'à 50 % plus rapide que la méthode traditionnelle (marteler au plafond) – productivité accrue
- Grande poignée en caoutchouc pour faciliter la maniabilité
- Forage et pose avec un seul outil
Applications
- Installation de courtes chevilles de dépôt Hilti HDI pour fixer les tuyaux, les conduits d’air et les plafonds suspendus
- Installation de chevilles à expansion femelle courtes HDI-P de Hilti pour le chevillage des systèmes de gicleurs, des fixations de CVC, de plomberie et des composants électriques, ainsi que des plafonds suspendus dans les panneaux à noyau creux, les dalles de béton préfabriquées et les dalles post-contraintes
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.
Vidéos des produits
Conseil et assistance
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.