Vis à béton Kwik-CON II à tête plate fraisée à empreinte Torx

Vis à béton haute performance polyvalente pour le béton et la maçonnerie (acier au carbone, tête plate fraisée à empreinte Torx®)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Configuration de la tête: Fraisé Torx
- Agréments / rapports de test: Comté de Miami Dade
Les clients ont également cherché vis d'ancrage, ancrage pour faibles charges, vis à béton, vis à maçonnerie or vis à tête plate Torx.
Choose options
- 1/4 in
- 1-1/4 po
- 1 pce(s)
Fiche technique
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Installation facile et rapide avec un seul outil
- Tête plate à empreinte Torx® (fraisée) permettant un vissage sécuritaire sans glissement de la tête de l'outil
- Conception durable qui réduit les risques de rupture de la tête de vis
- Vis en acier inoxydable pour le béton offertes dans certaines tailles (ou sur demande auprès de votre représentant Hilti)
- Mèches à pointe au carbure à tolérances correspondantes requises pour la pose de ces vis à béton
Applications
- Fixation dans le béton, les blocs, la brique, la maçonnerie ou la pierre
- Cadres de portes et de fenêtres
- Installation d'accessoires électriques muraux
- Installation de mains courantes
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.
Conseil et assistance
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.