Login and purchasing functionalities back in a few hours

Vis à béton haute performance pour des fixations plus rapides et économiques dans le béton et les blocs cimentés (acier au carbone, tête hexagonale)

  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
  • Configuration de la tête: Tête hexagonale
  • Agréments / rapports de test: LABC, Rapport ICC-ES (béton), Rapport ICC-ES (maçonnerie), Sismique

Les clients ont également cherché blue tipvis d'ancragevis bétonalvéolaire or boulon.

Choose options

Taille de la cheville
  • 1/4 in
  • 3/8 in
  • 1/2 in
  • 5/8 in
  • 3/4 in
Longueur de la cheville
  • 1-7/8 po
  • 2-1/8 po
  • 2-1/2 po
  • 2-5/8 po
  • 3 po
  • 3-1/2 po
  • 4 po
  • 4-1/2 po
  • 5 po
  • 5-1/2 po
  • 6 po
  • 6-1/2 po
  • 7 po
  • 8 po
  • 9 po
Pack size
  • 1 pce(s)
  • 12 pce(s)
  • 15 pce(s)
  • 25 pce(s)
  • 50 pce(s)
  • 100 pce(s)
Options de produit
Quantité
Packs
Total Pieces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voir les prix de votre entreprise.

Net à prix réduit
De $158.00

Fiche technique

Matériau, corrosion
Acier au carbone, zingué
Configuration de la tête
Tête hexagonale
Agréments / rapports de test
LABC, Rapport ICC-ES (béton), Rapport ICC-ES (maçonnerie), Sismique
Matériaux support
Béton (fissuré), Béton (léger), Béton (léger sur plate-forme métallique), Béton (non fissuré), Maçonnerie (CMU rempli de mortier)
Type de fixation
Pose au travers
Réutilisable (et démontable)
Pas Possible
Procédures de nettoyage
Nettoyage Manuel
Logiciel PROFIS
Oui
Conditions environnementales
milieu intérieur sec
Conforme à l'IBC
IBC 2018
Direction de pose
Tout
Composition du matériau
Acier, zingué (min. 8 µm)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Solution de fixation offrant un gain de temps et de main-d’œuvre – convient plus particulièrement aux applications dans les zones sismiques, le béton fissuré et les blocs cimentés qui exigent une homologation ICC
  • Installation plus facile et rapide que les chevilles à expansion – nul besoin de nettoyage ni de clé dynamométrique de haute précision ou de marteau
  • Conception de filetage optimisée pour une performance d'installation exceptionnelle, des valeurs de charge supérieures et des distances au bord ainsi que des espacements réduits
  • Pour utilisation avec les mèches à tolérance ANSI standard – aucune mèche à tolérance spéciale requise lors de la pose de ces vis à béton
  • Vis à béton entièrement amovible

Applications

  • Fixation de garde-corps, de mains courantes et de lambourdes (dans des environnements intérieurs)
  • Baies et étagères
  • Vitrage, fenêtres et devantures
  • Supports sismiques
  • Pour l'ancrage de coffrages et d'étaiements, de lisses, de murs périmétriques et de supports sismiques

Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.

Conseil et assistance

Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.

Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.