Nouveau sur Hilti en ligne ?Découvrez vos prix et magasinez à tout momentInscrivez-vous maintenant

Vis à béton haute performance pour des fixations plus rapides et économiques dans le béton (acier au carbone, tête fraisée)

  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
  • Configuration de la tête: Tête panoramique
  • Agréments / rapports de test: Rapport ICC-ES (béton), Rapport ICC-ES (maçonnerie), Sismique

Les clients ont également cherché blue tip.

Choose options

Taille de la cheville
  • 1/4 in
Longueur de la cheville
  • 1-7/8 po
  • 2-5/8 po
Diamètre extérieur de tête (sortie finale)
  • 0.52 po
  • 0.69 po
  • 0.86 po
Pack size
  • 1 pce(s)
  • 100 pce(s)
Options de produit
Quantité
Packs
Total Pieces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voir les prix de votre entreprise.

Net à prix réduit

De $144.00

Fiche technique

Matériau, corrosion
Acier au carbone, zingué
Configuration de la tête
Tête panoramique
Agréments / rapports de test
Rapport ICC-ES (béton), Rapport ICC-ES (maçonnerie), Sismique
Matériaux support
Béton (fissuré), Béton (léger), Béton (léger sur plate-forme métallique), Béton (non fissuré), Maçonnerie (CMU rempli de mortier)
Type de fixation
Pose au travers
Réutilisable (et démontable)
Pas Possible
Procédures de nettoyage
Nettoyage Manuel
Logiciel PROFIS
Oui
Conditions environnementales
milieu intérieur sec
Conforme à l'IBC
IBC 2018
Direction de pose
Tout
Composition du matériau
Acier, zingué (min. 8 µm)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Tête de type rondelle à profilé bas, de petite taille, pour une installation plus facile à travers les trous d'accès
  • Installation plus facile et rapide que les chevilles à expansion – nul besoin de nettoyage ni de clé dynamométrique de haute précision ou de marteau
  • Plus facile à fixer, même dans des conditions critiques – filetage et arêtes coupantes optimisés pour le béton haute résistance, les mèches usées, la percussion des fers d'armature et autres défis relatifs au matériaux supports
  • Pour utilisation avec les mèches à tolérance ANSI standard – aucune mèche à tolérance spéciale requise lors de la pose de ces vis à béton
  • Vis à béton entièrement amovible

Applications

  • Fixations de vitrage, de rideaux de verre et de devantures
  • Pour la pose d'entretoises dans le béton
  • Pour l'ancrage de seuils de porte
  • Pour la fixation de mains courantes et de sabots en verre

Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.

Vidéos des produits

Conseil et assistance

Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.

Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.