Cheville à expansion Kwik Bolt 3 HDG
Goujon haute performance disposant des homologations courantes pour le béton non fissuré (galvanisée à chaud)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, HDG (galvanisé à chaud/shérardisé)
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Agréments / rapports de test: Rapport ICC-ES (béton)
Les clients ont également cherché cheville à goujon, cheville à goujon galvanisé par immersion à chaud, cheville à expansion, cheville d'ancrage or expansion.
Choose options
- 1/2 in
- 5/8 in
- 3/4 in
- 3-3/4 po
- 4-1/2 po
- 4-3/4 po
- 5-1/2 po
- 6 po
- 7 po
- 8 po
- 1 pce(s)
- 10 pce(s)
- 15 pce(s)
- 25 pce(s)
De $167.00
Fiche technique
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Homologuée par l'ICC-ES pour le béton
- Extrémité arrondie pour une pose facile
- Point de frappe protégeant les filets pendant la pause
- Les essais effectués selon la norme AC 193 ont démontré que la distance de rive et l'entraxe de toutes les chevilles à goujon étaient les plus petits de la catégorie
- Également offerte en acier ordinaire, 304 SS et 316 SS
Applications
- Fixation de profilés
- Fixation de mains courantes et d'enseignes peu exposées à l'extérieur
- Fixation de sièges et de gradins peu exposés à l'extérieur
- Fixation d'équipement industriel et mécanique
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.
Conseil et assistance
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.