nouveau
Attaches d'assemblage CFS-MSL CGL
Ganging clamps CFS-MSL GCL (12) #2356364
Attaches requises pour regrouper des manchons modulaires dans des configurations personnalisées
- Catégorie de Produit: Ultimate
- Plage des températures de pose: -5 - 50 °C
- Plage des températures de stockage et de transport: -5 - 50 °C
ultime
Choose options
Pack size
- 12 pce(s)
Quantité
Packs
Total Pieces
1
Net à prix réduit
De $15.00
Fiche technique
Catégorie de Produit
Ultimate
Plage des températures de pose
-5 - 50 °C
Plage des températures de stockage et de transport
-5 - 50 °C
Plage de résistance thermique
-30 - 75 °C
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Permet un accrochage plus rapide et plus sécurisé des manchons coupe-feu modulaires dans les cadres de murs et de planchers
- Peuvent être achetées séparément, en sachets de 4 et 12 attaches
Applications
- À utiliser chaque fois que plusieurs manchons modulaires doivent être regroupés
- Les pinces d'assemblage sont nécessaires pour regrouper les dispositifs
Conseil et assistance
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.