Économisez 60 $ sur les mèchesUtilisez le code SYSTEM26Magasinez maintenant

Tronçonneuse de fers d’armature à tige lisse

Mèche à pointe au carbure pour la coupe de fers d’armature

Choose options

Diamètre
  • 3/8 in
  • 1/2 in
  • 9/16 in
  • 5/8 in
  • 11/16 in
  • 3/4 in
  • 13/16 in
  • 7/8 in
  • 1 in
  • 1-1/8 in
  • 1-1/4 in
  • 1-3/8 in
  • 1-1/2 in
  • 1-3/4 in
  • 2 in
  • 2-1/2 in
Longueur
  • 8 po
  • 10 po
  • 12 po
  • 18 po
Pack size
  • 1 pce(s)
Options de produit
Quantité
Packs
Total Pieces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voir les prix de votre entreprise.

Net à prix réduit
De $134.75

Documents

docx Instruction for use for Carbide Rebar Cutter, anglais [ 13 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Géométrie unique des cannelures à spirale prononcée enlevant les débris rapidement
  • Carbure de grande qualité pour une durée utile accrue
  • Trou de dégagement dissipant la chaleur et permettant le retrait des retailles
  • Prolonge de 6" la profondeur réelle de perçage
  • Conçu pour les embouts ayant d'au moins 1-3/4" de diamètre

Applications

  • Mèche spécialement conçue pour couper les fers d’armature

Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.

Demande de démonstration de produit en direct

Demande de démonstration de produit en direct

Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.

Demande de démonstration de produit en direct
Lancer le clavardage en direct

Lancer le clavardage en direct

Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.

Lancer le clavardage en direct