La vente a lieu maintenantOffre à durée limitée!Acheter

Couronne de forage haute qualité pour le carottage dans tous les types de béton – pour les appareils d'une puissance ≥2,5 kW

  • Pour utilisation avec: DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
  • Matériaux support: Béton
  • Mode de forage: Monté sur colonne

Choisissez les options

Diamètre
  • 2 in
  • 2-1/4 in
  • 2-1/2 in
  • 3 in
  • 3-1/4 in
  • 3-1/2 in
  • 4 in
  • 4-1/4 in
  • 4-1/2 in
  • 5 in
  • 5-1/2 in
  • 6 in
  • 6-1/4 in
  • 6-1/2 in
  • 7 in
  • 8 in
  • 9 in
  • 10 in
  • 11 in
  • 12 in
  • 14 in
  • 16 in
  • 18 in
  • 20 in
  • 24 in
Longueur utile
  • 16 po
  • 19 po
  • 22 po
  • 24 po
  • 36 po
Extrémité de connexion
  • BS (1 1/4 pouce)
  • BS-F (1-1/4 pouces)
Taille du pack
  • 1 pce(s)
Options de produit
Quantité
Packs
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voir les prix de votre entreprise.

Net à prix réduit
De $279.00