Vis hexagonales autoperceuses S-MD HWH et HHWH #2

Vis autoperceuses à tête hexagonale (zinguées) pour la fixation de tôles à des structures en acier
- Type de tête de vis: Tête hexagone
- En bande: Non
- Capacité de perçage - min. (ga): 20 ga
Choisissez les options
Taille du pack
- 5000 pce(s)
- 6500 pce(s)
- 8500 pce(s)
- 10000 pce(s)
Quantité
Packs
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Net à prix réduit
De $1,171.00
Fiche technique
Type de tête de vis
Tête hexagone
En bande
Non
Capacité de perçage - min. (ga)
20 ga
Conditions environnementales
milieu intérieur sec
Documents
pdf Extrait du guide technique de conception-calcul et sélection des vis autoperceuse, anglais [ 1 MB ]
pdf Extrait du guide technique des vis pour CVC, anglais [ 455.7 KB ]
pdf Guide technique des vis autoperceuses, français [ 543.8 KB ]
pdf Guide technique des vis pour CVC, français [ 336.6 KB ]
pdf Product Technical Guide Excerpt for Self-Drilling Screws, anglais [ 503.4 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Pointe de vis autoperceuse rapide et robuste
- Revêtement zingué pour utilisation à l’intérieur
- Choix entre la tête hexagonale à rondelle (HWH) et la tête hexagonale longue à rondelle (HHWH)
Applications
- Fixation de tôle à des structures en acier – épaisseur combinée maximale jusqu’à 0,118 po
- Fabrication et installation de conduits de CVC
- Fixation d’accessoires à l’acier (boîtes de raccordement, agrafes, etc.)
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.
Produits connexes
Visseuse plaquiste sans fil avec batterie Nuron puissante, pour plus de couple et de vis posées par charge lors de la suspension de cloisons sèches, de planches en bois et de revêtements extérieurs
Clé à douille avec rétention de la vis magnétique / par bille de retenue pour vis à tête hexagonale
Clé à douille avec rétention de la vis magnétique pour une utilisation avec les vis à tête hexagonale
Visseuse dynamométrique réglable pour les applications en acier et métalliques
Demande de démonstration de produit en direct
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Demande de démonstration de produit en directLancer le clavardage en direct
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.
Lancer le clavardage en direct


