Passer au contenu principal
Économisez jusqu’à 70 %Sur une sélection d’articles.Magasinez maintenant

Découvrez les poignées latérales, les perches, les poignées, les poignées verticales et les outils de pose conçus pour augmenter la portée et améliorer le confort lors de l'utilisation

9 produits

Filtres
TE 1000-AVR (2nd Generation), detachable cord (74129)
Description
Poignée latérale pour burineurs
Aucune donnée technique disponible
L602072 (5149765)
Description
Poignée latérale pour burineurs
Aucune donnée technique disponible
L602072 (5149765)
Description
Poignée latérale pour burineurs
Aucune donnée technique disponible
Pole Tool 4 - 8 ft collapsed (83350)
Description
Perches d'outils pour rallonger la portée des tournevis et visseuses électriques
Longueur
144 po
Pole Tool 4 - 8 ft collapsed (83350)
Description
Perches d'outils pour rallonger la portée des tournevis et visseuses électriques
Longueur
288 po
S-SY SDT 5 Speed (89541)
Description
Kit de vitesse à utiliser avec la poignée verticale SDT et les tournevis SD 5000/4500(-A) pour la fixation rapide de l'embout latéral
Diamètre de la vis d
0.19 po
SDT 5 Speed with Nut setter S-SY SDT 5 Speed (90487)
Description
Kit de vitesse à utiliser avec la poignée verticale SDT et les tournevis SD 5000/4500(-A) pour la fixation rapide de l'embout latéral
Diamètre de la vis d
0.19 po

Nouveau

L153159 (3749083)


Description
Tube d'extension pour visseuses pour plaquiste
Longueur
22.4 po

Nouveau

L601495 (3730229)


Description
Tube d'extension pour visseuses pour plaquiste
Longueur
21.7 po
Poids
1.9 lb