Mèche étagée TX-BT V3 4.7/7

Mèche étagée pour le pré-forage de trous pour les éléments de fixation X-BT nouvelle génération
- Matériaux support: Acier
- Épaisseur minimale du matériau support (acier): 8 mm
Les clients ont également cherché Mèche étagée.
Choisissez les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Packs
Total Pièces
1
Net à prix réduit
De $171.00
Fiche technique
Matériaux support
Acier
Épaisseur minimale du matériau support (acier)
8 mm
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Les mèches étagées permettent de percer plus facilement et plus rapidement le trou pilote à la bonne profondeur
- Conçue pour un forage plus rapide et une durée de vie plus longue
Applications
- Pré-forage de trous précis pour les éléments de fixation X-BT nouvelle génération
- Plusieurs longueurs différentes sont disponibles en fonction de l'application – 80 mm et 110 mm
- Adaptée à une large plage d'aciers comme matériau support selon le cahier de spécifications
- Mèche étagée spécialisée TX-BT 4.7/7 WC V3 (N°2480754) conçue pour les aciers haute résistance tels que l'acier inoxydable ou l'acier ferroviaire)
- Recommandée pour une utilisation avec la visseuse-perceuse sans fil SBT 6-22
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.
Demande de démonstration de produit en direct
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Demande de démonstration de produit en directLancer le clavardage en direct
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.
Lancer le clavardage en direct