Le cloueur à batterie BX 4-22 et le niveau laser multiligne PM 50MG-22 de Hilti prêts à l'emploi

SOLUTIONS POUR CLOISON SÈCHE

Optimisez votre productivité et vos heures de travail grâce aux solutions Hilti pour cloison sèche

Vous recherchez un partenaire de confiance pour vous aider à réaliser des travaux de pose de cloison sèche plus sûrs, plus rapides et plus fiables? Hilti soutient les entrepreneurs à chaque étape grâce à des solutions d'implantation, d'attaches de rail et de protection incendie testées sur chantier, ainsi qu'à une assistance sur site et des conseils d'experts.

Alimentées par notre plateforme Nuron 22 V, les solutions Hilti pour cloison sèche, des lasers de précision tels que le PM 50MG-22 et le PR 40G-22 aux outils de fixation tels que la cloueur sans fil BX 4-22, offrent des performances élevées, une autonomie prolongée et des fonctionnalités intelligentes pour aider vos équipes à travailler de manière plus productive, durable et en toute confiance sur chaque projet.

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION DU PRODUIT EN DIRECT

BX 4-IF-22 Cloueuse sans fil pour béton

Demander une démonstration Acheter maintenant

SD 5000-22 Visseuse sans fil pour cloison sèche

Demander une démonstration Acheter maintenant

Fixation

Voir plus

Disposition des cloisons sèches

Voir plus

Joints coupe-feu

Voir plus

Fixation du panneau

Voir plus

FIXATION PLUS INTELLIGENTE

Jusqu'à 1 000 points de fixation par heure

Forts de plus de 70 ans d'expertise dans le domaine de la fixation, les dernières innovations Hilti vous aident à travailler plus rapidement, plus sûrement et avec une plus grande confiance. Accélérez la fixation des rails grâce aux modèles BX 4-22 et DX 6, deux options de clouage haute performance pour les applications sur cloison sèche. La batterie Nuron BX 4-22 offre jusqu'à 10 % de puissance de fixation en plus avec moins de rebond pour une utilisation plus sûre et plus facile. Le magasin incliné améliore l'accès et la polyvalence, tandis que des fonctionnalités intelligentes telles qu'un indicateur de recharge des clous en deux étapes et des services connectés au cloud contribuent à maintenir une productivité élevée.

Entièrement automatique, le DX 6 à poudre offre un retour automatique du piston et une avancée automatique des cartouches, ce qui vous permet de travailler jusqu'à 5 fois plus vite qu'avec les méthodes traditionnelles. Avec son réglage de puissance intégré et son affichage d'entretien, il est idéal pour la fixation précise et régulière dans le béton ou l'acier. Il bénéficie de plusieurs décennies de savoir-faire Hilti, une marque de confiance.

MEILLEURE VISIBILITÉ ET AGENCEMENT PLUS RAPIDE

Alignement jusqu'à 25 % plus rapide

Whether your challenge is tight timelines, long distances, complex layouts, or a digital project setup—Hilti has the right laser measuring tools to match your needs. The PR 40G-22 rotary laser provides one-person operation up to 300m with automatic leveling, slope, squaring, and vertical alignment—perfect for suspended ceilings, partition walls, and pipe runs.

When precision at shorter distances is key, the PM 50MG-22 multi-line laser level offers strong laser visibility of up to 200 ft. with receiver, quick alignment, and extended run time—ideal for interior layouts and detailed installations. Both solutions run on the Nuron all-on-one 22V battery platform, helping streamline your tool crib while delivering precision and durability on the jobsite.

PROTECTION CONTRE LE FEU PLUS RAPIDE ET PLUS SIMPLE

Protection préformée, conforme aux normes

Économisez du temps, de la main-d'œuvre et des ressources précieuses en rationalisant et simplifiant votre installation résistante au feu avec des solutions de coupe-feu préformées totales pour les applications en haut et en bas du mur avec notre joint de rail supérieur CFS-TTS (MD) et le nouveau joint de rail inférieur CFS-BTS.

Nos solutions coupe-feu préformées contribuent à protéger contre le feu, la fumée et le bruit, depuis les rails inférieurs et les cloisons sèches jusqu'aux dalles de béton plates et aux tabliers métalliques, sans modifier l'implantation des rails ni le processus d'encadrement.

INSTALLATION PLUS RAPIDE DES PANNEAUX

Jusqu'à 20 % plus rapide grâce au système de vis assorties Hilti

Réalisez vos travaux de pose de cloisons sèches avec des produits conçus pour vous permettre de rester mobile, que vous travailliez en hauteur ou à hauteur des yeux. Pour les applications en hauteur, l'exosquelette portable EXO-S aide à réduire la tension au niveau des épaules et du cou, rendant ainsi les tâches telles que la fixation de rails au plafond ou l'accrochage de panneaux plus sûres et plus durables, ce qui soutient à la fois la productivité et le bien-être des travailleurs.

Pour les tâches répétitives de finition intérieure telles que la fixation de panneaux de cloison sèche sur du métal ou du bois, ou la construction d'ossatures avec des montants métalliques ou en bois, associez la visseuse sans fil légère SD 5000-22 à un chargeur de vis en bande (SD-M 1 ou SD-M 2) afin de fixer plus de panneaux par jour avec moins de fatigue.

AMÉLIOREZ LES OPÉRATIONS SUR LES CHANTIERS

Collaboration en temps réel sur les chantiers avec Fieldwire

Leading the industry with its intuitive, user-friendly design, Fieldwire jobsite management software allows users to access and share information easier, plan and manage work more seamlessly, and track and report progress in real-time – all while prioritizing the needs of the field.

Essayez Fieldwire gratuitement

Plus de transparence sur vos outils et vos actifs avec ON!Track

Our resource management solution provides real-time tracking and automated alerts and reporting for maintenance needs.

Help solve problems related to asset and workforce management, including managing assets, consumables, service and repair needs, and safety certifications – anywhere, anytime, on any device.

Demander une consultation ON!Track

Partager