- Accueil
- Optimisation commerciale
- Solutions
- Solutions d'ingénierie
- Solutions de conception parasismique

Solutions de conception parasismique
Un aperçu de la recherche sismique de Hilti - avec l'impact potentiel sur vos applications.
Dans les zones sismiques, les défis de construction de routine prennent encore plus d'importance. Hilti a investi en recherche et en développement pour mettre au point des solutions de conception parasismique et obtenir les homologations dont vous avez besoin.
De plus, nous avons élaboré de multiples systèmes d'ancrage et de coupe-feu pour applications sismiques. Et nos ressources complètes éducatives et techniques vous procurent une meilleure compréhension et une connaissance au bout des doigts.
Effets physiques d’un tremblement de terre
Un tremblement de terre génère des charges supplémentaires sur la structure qui se propagent dans toutes les directions, ainsi que sur la tuyauterie, le système de gaines ou les chemins de câbles.
Les codes du bâtiment (p. ex. IBC, ASCE 7 et CBC) fournissent des méthodes simplifiées de calcul des charges sismiques fondées sur une analyse statique équivalente.
Les supports types sont conçus pour des charges verticales, mais elles ne tiennent pas compte des charges horizontales.
Les dispositifs de retenue parasismiques permettent aux systèmes de résister aux forces horizontales causées par les tremblements de terre. Des contreventements dans le sens longitudinal et transversal maintiennent les systèmes bien en place et en sécurité.

Conception parasismique des ancrages postscellés
Lorsque vous concevez des bâtiments pour des zones sismiques de moyennes à fortes magnitudes, soit les catégories de conception de C à F, les compromis ne suffisent plus, vous devez vous appuyer sur des preuves. Nos ressources éducatives et documentaires vous fournissent les performances et les critères d'acceptation d'une panoplie d'essais normalisés, de même que des ressources reconnues par l'industrie.

Conception parasismique pour l'ancrage de tablier métallique
La ductilité et la capacité à dissiper l'énergie lors de conditions de charge sismiques cycliques sont des facteurs clés dans la conception pour l'intégrité des diaphragmes de tablier en acier pour les tremblements de terre. Les systèmes de fixation mécanique Hilti pour la fixation de tabliers en acier aux solives et aux structures en acier ont démontré de meilleures performances par rapport aux soudures par points, et ce, pour les deux caractéristiques. (Voir les vidéos d'accompagnement.)
En fait, les fixateurs d'ossature X-HSN 24 conçus pour fixer le tablier en acier aux solives et les fixateurs X-ENP-19 pour fixer des poutres de structure plus épaisses sont tous deux tout indiqués pour les conceptions en zones sismiques, selon les normes de l'International Code Council Evaluation Service (ICC-ES), FM, UL et de la Certificate of Label Approval (COLA). Ils fournissent des efficacités tant pour la vitesse que la qualité constante
Recherche et essais sismiques de Hilti
Une approche proactive aux performances parasismiques
Le centre de recherche et développement occupe une place centrale chez Hilti. Nous disposons de nos propres laboratoires et installations d’essais, ce qui ne nous empêche pas de collaborer avec des partenaires dans le monde entier.
Dans le cas des essais sismiques, nous travaillons de concert avec nos partenaires du département de l’ingénierie des structures de l’Université de Californie à San Diego. Dans un immeuble de cinq étages des installations de tables sismiques Earthquake Engineering Simulation (NEES) [réseau de simulation technique de tremblements de terre], les ingénieurs Hilti mesurent des systèmes intégrés au bâtiment lors de simulations de tremblements de terre de force réelle.
En utilisant des capteurs et des caméras vidéo, nous avons analysé les effets d’activités sismiques sur la performance des ancrages et des produits coupe-feu. Alors si vous optez pour les produits Hilti dans les ouvrages parasismiques, vous pouvez être assuré qu’ils répondent à la réglementation, voire la surpassent, mais aussi à vos attentes. Il s’agit d’un projet passionnant, au cours duquel nous avons réalisé des essais de performance grandeur nature sur nos produits au moyen de la plus grande table vibrante du monde : un bâtiment de cinq étages construit à cet effet et soumis à une succession de chocs à 1:1 sur l’échelle de Richter.
Ce projet nous a offert une occasion exceptionnelle de recherche et d’amélioration de la conception de nos produits parasismiques, notamment tous les systèmes qui réduisent le temps d’installation et offrent une performance de qualité.
Les vidéos ci-dessous vous donnent un aperçu des recherches dans le domaine parasismique de Hilti, et de l’impact potentiel sur vos applications.
-
Hilti participe à un projet de recherche historique sur les séismes et les incendies dans les installations NEES de l'UCSD.
-
Projet Shake de l'UCSD
Essais sismiques sur les composants non structuraux des bâtiments
-
Essais sismiques sur les systèmes de composants non structuraux des bâtiments
-
Essais sur des fondations fixes
Si le bâtiment sur lequel vous travaillez est doté d'une structure plus ancienne qui ne comporte pas d'éléments d'isolation de la base pour réduire les impacts de secousses sismiques, voyez comment les systèmes d'ancrage et de coupe-feu peuvent jouer un rôle dans l'amélioration de la sécurité dans de tels environnements.
Rendement de la protection incendie après le tremblement de terre
Il y a une grande différence entre l'évaluation de la performance coupe-feu en laboratoire par opposition à un bâtiment réel sur lequel on simule les forces d'un tremblement de terre. Comme nos recherches s'appuient sur des systèmes coupe-feu soumis à des simulations de magnitudes de 7,9 et 8,0, vous pouvez voir comment optimiser votre protection incendie pour l'après tremblement de terre.