- Accueil
- Solutions
- Optimisation commerciale
- Solutions de productivité
- Outils sans fil Nuron
Une seule plateforme. Toute la puissance.
Exécutez toutes vos applications filaires et à essence sur une seule plateforme 22V
Qu'il s'agisse de percer, de fixer, de découper ou de meuler, les outils sans fil Nuron permettent aux équipes d'en faire plus tout en réduisant les délais, en optimisant le rendement, la sécurité et le confort de l'utilisateur.
COMMENT EST-CE QUE NURON AIDE À FAIRE AVANCER LES PROJETS PLUS RAPIDEMENT?
Moins de temps d'arrêt
Avec jusqu’à 2x la puissance et 3x l’autonomie d’outils sans fil comparables, vos équipes de construction peuvent faire plus de travail sans arrêter.
Découvrez la puissance de Nuron
Des chantiers plus sûrs
Réduisez les risques avec les systèmes de contrôle de la poussière, la fixation améliorée et les technologies qui aident à éviter les blessures et la fatigue sur le chantier.
Gestion simplifiée
Le diagnostic de batterie intégré et les services de gestion d’outils en nuage vous aident à rationaliser les projets de construction et les opérations de chantier.
Découvrez comment les autres utilisent Nuron
SIMPLIFIEZ LES OPÉRATIONS DE CHANTIER
Comment une plate-forme d’outils sans fil peut économiser temps, argent et ressources
Gérer diverses sources d’alimentation à plusieurs endroits peut être compliqué et chronophage. Avec Nuron, vous pouvez utiliser tous vos outils sur une seule plate-forme 22 V.
- Augmentez la flexibilité : travaillez n’importe où sans câbles
- Améliorez la productivité : moins de visites de la boîte de travail pour votre équipe
- Simplifiez les opérations : moins de batteries et de chargeurs à gérer
- Simplifiez les outillages : moins de dépendance sur les outils filaires et à essence
- Réduisez les risques : pas de stockage d’essence, pas de cordons d’alimentation endommagés, pas de dangers de trébuchements
OUTILS SANS FIL RAPIDES ET PUISSANTS POUR TOUS VOS PROJETS
Pas de maux de tête liés au gaz
Coupez autant de béton avec 2 batteries Nuron que vous pourriez le faire avec un réservoir d'essence. Moins de bruit, moins d'émissions, plus de flexibilité.
SHOP : Scie à diamant sans fil DSH 600-22Moins de temps perdu
Les batteries Nuron et les moteurs sans balais permettent de réaliser jusqu'à 3 fois plus de travail par charge que les plateformes comparables.
SHOP : Marteau rotatif sans fil TE 60-22Plus de productivité
Vous pourriez gagner 12 minutes par heure avec un outil 20 % plus rapide. Vous voulez plus ? Cette scie coupe jusqu'à 3 fois plus vite que ses prédécesseurs.
SHOP : Scie circulaire sans fil SC 30WR-22
COMMENT HILTI PEUT AIDER VOTRE ENTREPRISE ?
Nous donnons la priorité à la fiabilité, à la durabilité et à l'assistance à la clientèle
Grâce à nos produits, services et logiciels, nous permettons aux entreprises de construction de toutes tailles d'augmenter leur productivité, d'améliorer la sécurité et d'accroître l'efficacité de leurs projets.
Pour en savoir plus sur les outils sans fil Hilti et Nuron, remplissez le formulaire ci-dessous pour demander à être rappelé.