- Accueil
- Solutions
- Optimisation commerciale
- Sécurité dans la construction
- Technologie ATC/AVR
Technologie ATC/AVR
Des technologies innovantes conçues pour garantir la sécurité et la conformité des chantiers
L'intégration des technologies de contrôle actif du couple (ATC) et de réduction active des vibrations (AVR) permet de réduire les risques de sécurité courants tout en augmentant la productivité sur le chantier. Tirez parti de notre technologie innovante pour que vous et votre équipe soyez plus en sécurité avec l'ATC et plus confortable avec l'AVR.
Contrôle actif du couple (ATC)
Réduire le rebond et les risques de sécurité
Des capteurs spécialisés associés à un système de frein moteur permettent de réduire le rebond, en empêchant le corps de l'outil de tourner de manière incontrôlée si une mèche se bloque sur un matériau caché.
Réduction active des vibrations (AVR)
Réduire l'exposition aux vibrations des outils
Dans le secteur de la construction, les travailleurs sont inévitablement exposés à certaines vibrations lorsqu'ils percent, cisèlent, cassent ou meulent des matériaux. Cependant, vous pouvez calculer, gérer et minimiser les vibrations des outils électriques, afin de rendre votre équipe plus confortable et plus productive.
Systèmes de sous-châssis
Présents dans des outils tels que le burineur TE 1000-AVR, où le moteur est isolé du boîtier externe par un système de suspension, absorbant les vibrations qui, autrement, seraient transmises directement à l'utilisateur.
Absorbeurs de vibrations
Les contrepoids oscillent pour neutraliser les vibrations dans les marteaux perforateurs tels que le TE 50-AVR, réduisant ainsi les vibrations qui atteignent les mains de l'opérateur.
Poignées découplées
Séparent la partie vibrante de l'outil de l'utilisateur dans les marteaux perforateurs tels que le TE 60-ATC-AVR, qui dispose également d'un absorbeur de vibrations intégré.
Outils Hilti avec technologie ATC/AVR
Marteaux perforateurs à fil
Marteaux perforateurr à fil polyvalent et puissant pour le forage et le burinage du béton, avec AVR et ATC.
Acheter maintenant
Marteaux perforateurs sans fil
Marteaux perforateurs sans fil hautes performances avec AVR et ATC pour le perçage et le burinage intensifs dans le béton.
Acheter maintenant
Visseuse-perceuses à percussion sans fil
Visseuse-perceuses sans fil 22V de la classe puissance avec ATC et embrayage électronique pour une utilisation universelle sur le bois, le métal et d'autres matériaux.
Acheter maintenant
Meuleuses d'angle sans fil
Puissante meuleuse d'angle sans fil 36V (sans brosse), avec AVR et ATC, pour couper et meuler.
Acheter maintenantServices d'outils HIlti
Hilti Academy
Notre formation à l'utilisation plus sûre des marteaux perforateurs et des burineurs donne un aperçu des meilleures pratiques d'utilisation de nos outils.
En savoir plus
Gestion du parc
Nos derniers outils et innovations disponibles quand vous en avez besoin et aussi longtemps que vous en avez besoin (de 24 à 60 mois). À la fin de chaque cycle de contrat, nous mettons votre équipement à niveau avec les dernières technologies Hilti.
En savoir plus
Réparation d'outils
Faites réparer vos outils en un jour, ou la réparation est gratuite*.
En savoir plus sur le service de réparation d’outils *Détails de la garantie