Image alt text (optional)

Hilti Academy

Présentation de la nouvelle plateforme d'apprentissage numérique de Hilti pour les entrepreneurs

Hilti Academy est une plateforme d'apprentissage numérique qui complète nos formations en face à face. Offrant un accès à des formations et des certifications à la demande sur des sujets tels que la santé et la sécurité, les outils électriques, la fixation et la protection contre l'incendie, Hilti Academy vous permet de suivre les cours dont vous avez besoin quand vous en avez besoin.

Accessible sur tous vos appareils et disponible en plusieurs langues, Hilti Academy facilite l'acquisition de connaissances et de certifications.

APERÇU DE HILTI ACADEMY

Disponible 24/7

Les cours de Hilti Academy sont disponibles toute la journée, tous les jours, pour que vous puissiez y accéder via votre ordinateur ou votre appareil mobile pendant votre temps libre.

Complément aux formations en face à face

Les formations sont disponibles en face à face ou en ligne, certaines offrant une combinaison des deux, ce qui vous permet de trouver la formation la mieux adaptée à votre calendrier.

Dans votre langue

Nous comprenons les défis que représente le maintien d'une équipe diversifiée formée et prête pour les chantiers. C'est pourquoi nous proposons des formations en plusieurs langues pour permettre une rétention maximale des informations.

FORMATIONS DISPONIBLES

Si vous êtes déjà connecté à votre compte Hilti, vous serez dirigé directement vers notre plateforme de formation en ligne pour vous inscrire à votre formation. Si vous devez d'abord créer un compte Hilti, vous serez invité à le faire en fournissant votre adresse électronique et un mot de passe.

Santé, en Sécurité et en Environnement

Sensibilisation à la silice

Découvrez les bases de la poussière de silice cristalline respirable produite lors des activités de construction.

En savoir plus

Sécurité des meuleuses d'angle

Découvrez les questions de santé et de sécurité liées à l'utilisation des meuleuses d'angle dans les conditions typiques des chantiers de construction ; discutez des risques potentiels ainsi que des solutions et des techniques d'utilisation appropriées.

En savoir plus

Sécurité des batteries Li-ion

Apprenez les informations pertinentes concernant la sécurité et la productivité des batteries Li-ion, notamment comment maximiser la puissance des batteries, prolonger leur durée de vie grâce à un stockage et un transport appropriés. 

En savoir plus

Formation des opérateurs d'outils

Certification des opérateurs DX

Le programme de formation en ligne DX certifie les professionnels de la construction qui veulent mieux comprendre les principes fondamentaux de la fixation directe et comment utiliser avec plus de sécurité les outils Hilti à poudre et à gaz.

Apprendre encore plus

Formation et certification des installateurs

Joints coupe-feu — formation de base pour installateurs

Dans ce cours, vous serez initié aux bases de la protection contre l'incendie dans la construction, en vous concentrant sur les coupe-feu. Ce cours de 90 minutes au format numérique offre aux installateurs la formation de base du fabricant sur les joints coupe-feu entre les éléments de construction comme les murs et les planchers. Les deux modules du cours et l'examen doivent être complétés avant qu'un certificat ne soit délivré.

Enregistrement et inscription

Coupe-feu traversant de part en part — formation de base pour installateurs

Ce cours offre aux installateurs la formation de base du fabricant sur les coupe-feu traversant de part en part les murs et les planchers ignifuges pour les pénétrations d’éléments mécaniques ou électriques. Ce cours de 90 minutes au format numérique comporte deux modules de formation et un examen qui doivent être complétés avant qu'un certificat ne soit délivré.

Enregistrement et inscription

Formation avancée pour installateurs de coupe-feu (i-BEST)

Dans ce cours en ligne comportant quatre modules, vous découvrirez les éléments clés d'une installation adéquate, vous apprendrez à choisir des systèmes et des produits éprouvés et vous comprendrez les aspects fondamentaux de la protection contre les incendies.

En savoir plus

Formation avancée pour installateurs de coupe-feu (e-BEST)

Cette formation de huit heures est destinée aux cadres d’entreprises professionnelles en matière de coupe-feu. Outre la formation pour installateurs (i-BEST), elle propose des cours sur les codes du bâtiment, les normes d'essai, les caractéristiques secondaires des produits et les jugements techniques.

En savoir plus
Adhesive Anchor

Formation de base pour l'installation de chevilles adhésives

Ce cours constitue une base solide pour développer des compétences en installation de chevilles adhésives Hilti. Il explore les conditions et les facteurs qui affectent les performances des chevilles adhésives et les étapes requises pour divers types d’installation. Ce cours d’une heure au format numérique comporte un module de formation et un examen. Le module et l'examen doivent être complétés avant qu'un certificat ne soit délivré.

Enregistrement et inscription

Formation avancée pour l'installation de chevilles adhésives

Cette formation avancée de deux heures destinée aux installateurs de chevilles adhésives permet d’approfondir les compétences acquises lors de notre formation de base pour installateurs. Dans ce cours complet au format numérique, vous apprendrez à installer correctement les chevilles adhésives Hilti dans le béton pour des applications typiques et des applications horizontales au-dessus de la tête à l'aide d'un bouchon à piston. Le module et l'examen doivent être complétés avant qu'un certificat ne soit délivré.

Enregistrement et inscription

VOUS RECHERCHEZ DES FORMATIONS PLUS TECHNIQUES?

  • Alors que Hilti Academy offre aux entrepreneurs un accès à des formations et des certifications à la demande, Ask Hilti est notre communauté d'ingénieurs experts. Ask Hilti offre des crédits de formation continue et des conseils d'experts de la part des meilleurs professionnels de l'ingénierie.

    Visiter Ask Hilti

Partager