- Accueil
- Solutions
- Offres et événements
- Anciens outils sans fil

Collection d'anciens outils sans fil
En 2011, nous avons lancé notre première gamme d'outils à batterie pour offrir plus de sécurité et de flexibilité sur le chantier. Pour une durée limitée, achetez une sélection de ces outils sans fil avant qu'ils ne disparaissent.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Apprenez-en plus sur Nuron, et parcourez près de 100 outils différents sur une plateforme sans fil tout-en-un.
Économisez jusqu'à 35 % sur les kits combinés sans fil existants
Visseuse à choc SID 4-A22 + SL 6-A22
- 1x Visseuse à choc s/fil SID 4-A22 ens
- 1x Projecteur LED sans-fil SL 6-A22
- 1x Chargeur d'accu C 4/36-90 100-127V
- 1x Crochet à ceint pour outils à batt SF/SI
- 1x Batterie B 22/4.0
- 1x Coffret Universal KIT ens
Visseuse à choc SID 4-A22 (B 22/4.0 batterie)
- 1x Visseuse à choc s/fil SID 4-A22 ens
- 1x Chargeur d'accu C 4/36-90 100-127V
- 1x Crochet à ceint pour outils à batt SF/SI
- 1x Batterie B 22/4.0
- 1x Coffret Universal KIT ens
Perforateur sans fil TE 6-A22
- 1x Marteau perfor. sans fil TE 6-A22
- 1x Poignée latérale ens
- 1x Graisse Hilti 50 ml
- 1x Chargeur d'accu C 4/36-90 100-127V
- 1x Mèche au carbure TE-CX 1/4" x 6"
- 1x Mèche au carbure TE-CX 3/8" x 6"
- 2x Batterie B 22/4.0
- 1x Coffret TE 4-A / TE 6-A + DRS ens
Visseuse à choc sans fil SID 8-A22
- 1x Visseuse à choc s/fil SID 8-A22 ens
- 1x Chargeur d'accu C 4/36-90 100-127V
- 1x Sangle anti-chute 15lb (6.8kg) ens
- 1x Batterie B 22/4.0
- 1x Coffret Universal KIT ens
Perceuse sans fil SF 10W-A ATC
- 1x Viss.-perceuse s/fil SF 10W-A22 ATC
- 1x Chargeur d'accu C 4/36-90 100-127V
- 1x Crochet à ceint pour outils à batt SF/SI
- 1x Batterie B 22/4.0
- 1x Coffret Universal KIT ens
Perceuse sans fil SF 6H-A22
- 1x Viss.-perc. à perc s/f SF 6H-A22 02
- 1x Chargeur d'accu C 4/36-90 100-127V
- 1x Crochet à ceint pour outils à batt SF/SI
- 2x Batterie B 22/4.0
- 1x Coffret Universal KIT ens
Visseuse à choc sans fil SIW 6AT-A22
- 1x Visseuse choc s/fil SIW 6AT-A22 ens
- 1x Chargeur d'accu C 4/36-90 100-127V
- 1x Crochet à ceint pour outils à batt SF/SI
- 1x Batterie B 22/4.0
- 1x Coffret Universal KIT ens

Visseuse à choc sans fil SIW 6AT-A22 et module AT
- 1x Boulonn. choc s/fil SIW 6AT-A22 ens
- 1x Chargeur d'accu C 4/36-90 100-127V
- 1x Crochet à ceint pour outils à batt SF/SI
- 2x Batterie B 22/4.0
- 1x Module de régulation de couple SI-AT-A22
- 1x USB cable
- 1x Coffret Universal KIT ens
Perforateur sans fil TE 4-A22
- 1x Marteau perfor. sans fil TE 4-A22 02 ens
- 1x Poignée latérale ens
- 1x Graisse Hilti 50 ml
- 1x Chargeur d'accu C 4/36-90 100-127V
- 1x Mèche au carbure TE-CX 1/4" x 6"
- 1x Mèche au carbure TE-CX 3/8" x 6"
- 1x Mèche au carbure TE-CX 1/2" x 6"
- 1x Batterie B 22/4.0
- 1x Sac à outils moyen
Scie alternative sans fil SR 6-A22
- 1x Scie alternative sans fil SR 6-A22
- 1x Chargeur d'accu C 4/36-90 100-127V
- 1x Batterie B 22/4.0
- 1x Sac à outils moyen
Scie à ruban sans fil SB 4-A22
- 1x Scie à ruban SB 4-A22
- 1x Chargeur d'accu C 4/36-90 100-127V
- 3x Band saw blade SP 28 10/14
- 1x Batterie B 22/4.0
- 1x Sac à outils moyen
Ensemble de deux outils sans fil
- 1x Viss.-perc. à perc s/f SF 6H-A22 02
- 1x Visseuse à choc s/fil SID 4-A22 ens
- 1x Chargeur d'accu C 4/36-90 100-127V
- 1x Batterie B 22/4.0
- 1x Coffret Universal KIT ens
Ensemble de deux outils sans fil
- 1x Visseuse à choc s/fil SID 4-A22 ens
- 1x Marteau perfor. sans fil TE 2-A22 ens
- 1x Graisse Hilti 50 ml
- 1x Chargeur d'accu C 4/36-90 100-127V
- 1x Mèche de forage TE-C 3/16"-6"
- 1x Mèche de forage TE-C 1/4"-6"
- 1x Mèche de forage TE-C 3/8"-6"
- 1x Batterie B 22/2.6
- 1x Sac à outils moyen
Économisez jusqu'à 40 % sur les anciens corps d'outils sans fil (batteries non incluses)
Visseuse à choc SID 4-A22
Visseuse à choc compacte sans fil de calibre 22V avec mandrin hexagonal 1/4" pour applications moyennes dans le bois, le métal et autres matériaux
Visseuse à choc sans fil SID 8-A22
Visseuse à chocs de qualité supérieure à batterie de 22 V avec mandrin à embout hexagonal de 7/16 po pour les travaux lourds
Visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 6H-A22
Visseuse-perceuse à percussion sans fil 22 V avec régulation active du couple et embrayage électronique pour usage universel sur bois, métal, maçonnerie et autres matériaux
Visseuse-perceuse sans fil SF 10W-A22 ATC
Visseuse-perceuse haut de gamme à batterie de 22 V avec contrôle actif du couple et engrenages à quatre vitesses qui développent un couple élevé lors d’applications exigeantes dans le bois et d’autres matériaux
Visseuse à choc sans fil SIW 6AT-A22
Boulonneuse à choc à couple faible de classe de puissance de 22 V avec enclume à cran 1/2"" pour l'ancrage et le boulonnage
Perforateur sans fil TE 2-A22
Perforateur sans fil de 22 V à poignée pistolet compact et léger permettant un maniement supérieur
Perforateur sans fil TE 4-A22
Perforateur à batterie 22 V, avec poignée en D permettant un maniement supérieur dans les travaux en série
Perforateur sans fil TE 6-A22
Puissant perforateur sans fil 22 V avec poignée en D, très performant en termes de forage et de piquage du béton
Scie à ruban sans fil SB 4-A22
Scie à ruban sans fil 22 V avec éclairage à LED et une profondeur de coupe maximale de 63,5 mm (2 1/2")
Scie sauteuse sans fil SJT 6-A22
Puissante scie sauteuse sans fil de 22 V avec poignée rainurée en T, pour des découpes incurvées au-dessus ou en dessous de la surface de travail
Meuleuse à matrice sans fil GDG 6-A22
Meule à rectifier les matrices sans fil à vitesse variable dotée d'un moteur sans balai haute performance pour les produits métalliques et la métallerie architecturale
Meuleuse à angle sans fil AG 600-A36
Puissante meuleuse d'angle sans fil de 36 V (sans balais) pour couper et meuler avec des disques de jusqu'à 6"
Riveteuse sans fil RT 6-A22
Riveteuse 22 V sans fil alimentée par des batteries Li-ion pour les travaux d’installation et la production industrielle. Accepte des rivets jusqu’à 4,8 mm de diamètre (jusqu'à 5,0 mm dans le cas de rivets en aluminium)
Pince d'injection sans fil HDE 500-A22
Pince d'injection de chevilles chimiques hybrides/époxy à batterie
Scie sabre SR 6-A22
Scie sabre 22 V sans fil conçue pour les démolitions lourdes et la coupe à dimension avec un niveau de vibration minimal et une grande ergonomie
Lumière de chantier SL 2-A22 LED
Lampe de travail sans fil à LED 22V pour chantiers avec tête flexible pour éclairer des zones confinées et de taille moyenne

NURON
Vous cherchez quelque chose de plus?
Découvrez près de 100 outils différents sur notre plateforme d'outils sans fil la plus puissante.
Avec une large gamme d'outils sans fil pour pratiquement toutes les applications, notre plateforme sans fil 22V Nuron offre plus de travail par charge et des services améliorés connectés au cloud pour vous aider à améliorer vos performances et votre productivité sur le chantier.