- Accueil
- Solutions
- Optimisation commerciale
- Gestion des équipements
- Outils sans fil Hilti
Outils sans fil de Hilti
Améliorez la productivité de votre chantier grâce aux performances et à la sécurité inégalées de la plateforme sans fil Nuron
Qu'il s'agisse de briser, de couper, de percer ou de fixer, les outils électriques sans fil Hilti vous aident à accomplir votre travail. Avec la plateforme sans fil Nuron, vous pouvez exécuter vos applications filaires et à gaz sur une seule plateforme sans fil.
Avec Nuron, les batteries lithium-ion permettent d'offrir des services basés sur les données et nous avons augmenté le nombre d'outils dotés de nos solutions de sécurité de pointe.
Une seule plateforme pour tous vos projets
Utilisez vos outils pour pratiquement toutes les applications avec moins de batteries.
Simplifiez votre travail en utilisant tous vos outils sur une plateforme polyvalente sans fil. Avec moins de batteries requises, vous n'avez plus à gérer plusieurs sources d'alimentation. Notre interface batterie-outil redessinée fournit jusqu'à deux fois la puissance des plateformes 18V et 20V équivalentes, garantissant une efficacité maximale et offrant plus de travail par charge pour des durées d'utilisation plus longues.
Découvrez plus de 80 outils conçus pour améliorer votre productivité, avec des innovations continues qui élargissent les capacités de la plate-forme.
Compléments à la plate-forme sans fil Nuron
DD 150-U-22
Outil de forage à main ou sur plate-forme, alimenté par batterie, entièrement sans fil, avec contrôle de couple intégré.
Acheter maintenant
NBL 6-22
Souffleur sans fil alimenté par batterie Nuron qui permet un nettoyage puissant et sans émissions sur le chantier.
Acheter maintenant
LS 15-22
Pulvérisateur de liquide pour béton - Conçu pour la pulvérisation à l'extérieur de poussière de silice et d'agents de décoffrage.
Acheter maintenant
PR 40-22
Outil de forage à main ou sur plate-forme, alimenté par batterie, entièrement sans fil, avec contrôle de couple intégré.
Acheter maintenant
DSH 600-22 ATC
Tronçonneuse à batterie Nuron pour les travaux lourds sur le béton, le métal et la maçonnerie.
Acheter maintenant
DSH 700-22 ATC
Tronçonneuse à poignée arrière alimentée par batterie Nuron pour le béton, le métal et la maçonnerie.
Acheter maintenant
Parc d'outils connecté en continu
Faites travailler vos équipes avec des services axés sur les données pour stimuler la productivité
Gardez une longueur d'avance avec un parc d'outils connectés sur mesure pour que vos équipes fonctionnent au maximum de leur efficacité. Découvrez comment les batteries intelligentes et les services connectés au cloud peuvent optimiser votre flux de travail :
- Trouvez vos outils plus rapidement en voyant où ils ont été rechargés pour la dernière fois.
- Évitez les temps d'arrêt grâce à des alertes lorsque les batteries doivent être remplacées
- Réduisez les dépenses en outils en aidant à identifier les équipements inutilisés ou accumulés.
Les données de Nuron sont également à la base de nos solutions de gestion de l'équipement numérique. Découvrez comment vous pouvez simplifier vos processus et mener des chantiers plus productifs, plus rentables et plus durables.
La sécurité avant tout
Des solutions de sécurité de pointe conçues pour protéger vos équipes
La sécurité sur le chantier est primordiale, c'est pourquoi la plateforme Nuron intègre des fonctions de sécurité de pointe pour aider à protéger vos équipes et à réduire les risques :
- ATC (Active Torque Control) pour réduire le risque de rebond de l'outil
- DRS (Dust Removal Systems) pour réduire l'exposition aux poussières de construction - y compris la découpe, le perçage et le cassage du béton pratiquement sans poussière
- AVR (Active Vibration Reduction) pour minimiser l'exposition aux vibrations main-bras
- Options d'attache pour réduire le risque de chute d'objets lors des travaux en hauteur
Nuron pour les métiers de la construction
CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS
Simplifier la mise en place du béton
Affrontez les coulées de béton les plus difficiles avec les nouveaux vibrateurs à béton sans fil de Hilti. Produisant 12 000 vibrations par minute, notre conception à cycle élevé et à moteur intégré dans la tête permet une meilleure ergonomie, une mobilité aisée sur le chantier et une durée de vie de la batterie qui dure.
Acheter des vibrateurs à béton sans fil NuronFINITION INTÉRIEURE
Fixation plus intelligente
Accélérez la fixation de vos rails avec les cloueurs à batterie de la plateforme Nuron. Avec un réglage de puissance adapté, le BX 4-22 peut aider à améliorer la fixation sur le béton et l'acier et accepte des clous d'une longueur allant jusqu'à 1 5/8.
Acheter des cloueurs à batterie NuronMÉCANIQUE, ÉLECTRICITÉ, PLOMBERIE
Alignement plus précis
Avec la meilleure visibilité de ligne de sa catégorie, voyez les lignes à de plus grandes distances et aidez à réduire les erreurs et à accélérer l'alignement. Avec les batteries Nuron, vous bénéficiez de plus de 15 heures d'autonomie. Et grâce au réglage fin amélioré, vous pouvez implanter des angles jusqu'à 30 degrés.
Acheter des lasers multilignes NuronACIER ET MÉTAL
Poser des ancrages plus rapidement
Posez votre ancrage plus rapidement et réduisez les déchets de mortier jusqu'à 20 % pour injecter un ancrage adhésif comme HIT-HY 200 V3 grâce à un dosage plus précis lorsque vous utilisez notre distributeur de mortier HDE 500-22. Ensuite, il suffit de placer une tige d'ancrage HIT-Z, qui peut être installée sans nettoyage de trou.
Acheter le distributeur sans fil HDE 500-22 de Nuron