Sacs à poussière molletonnés
Sacs d’aspirateur de VC 125-9 [paquet de 5] #2177883
Sacs à poussière et de pré-filtrage en tissu molletonné pour les applications sèches, recommandés pour le bois
- Pour utilisation avec: VC 125-9
- Type de sac: Sec
- Matériau du sac: Tissu
Les clients ont également cherché Applications sèches et humides, Sac pour eau et poussières, Sac universel or Poussières de forage, découpe, ponçage, rainurage, meulage et carottage.
Fiche technique
Pour utilisation avec
VC 125-9
Type de sac
Sec
Matériau du sac
Tissu
Efficacité du sac
99.90 %
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Permet de vider quasiment sans rejeter de la poussière
- Contribue à prolonger la durée de vie du filtre de l’aspirateur
Applications
- Sacs à poussière en tissu molletonné, recommandés pour les applications sur bois
- Non recommandé pour les applications sur béton - pour le béton, utilisez des sacs à poussière en plastique
- Convient uniquement pour les applications sèches
- Conseil de manipulation : retirez avec précaution du récipient et soulevez des deux mains pour éviter de déchirer
Conseil et assistance
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.