Filtre VC 5 HEPA US
#2296564

Filtres pour aspirateur avec essais supplémentaires
- Pour utilisation avec: VC 5
- Type de filtre: Utilisation à sec et à l'eau
- Rendement de filtre: 99,97 % de rendement de filtre
Les clients ont également cherché filtre, HEPA, H13, 99.95 ou Poussière.
Choisissez les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Packs
Total Pièces
1
Net à prix réduit
$94.75
$94.75
/
1 Ch
Fiche technique
Pour utilisation avec
VC 5
Type de filtre
Utilisation à sec et à l'eau
Rendement de filtre
99,97 % de rendement de filtre
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Filtre pour aspirateur avec essais supplémentaires sur l'efficacité de la filtration
- Les filtres convenant aux applications humides sont lavables
Applications
- Convient pour les applications humides et sèches
- Conseils d’entretien : Nettoyez de préférence le filtre à l’aide du mécanisme interne de nettoyage du filtre de l’aspirateur (manuel ou automatique). Bloquez le tuyau de la main pour intensifier l’effet de nettoyage. N’essayez pas de nettoyer le filtre en le frappant ou en utilisant de l’air sous pression. Ces actions peuvent endommager le filtre. Évitez de plier le filtre. Après le lavage et une application humide, laissez le filtre sécher correctement avant de l’utiliser dans une application sèche. Un jour de séchage est recommandé.
Demande de démonstration de produit en direct
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Demande de démonstration de produit en directLancer le clavardage en direct
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.
Lancer le clavardage en direct