Vis à béton Kwik-Con+ à tête plate fraisée à empreinte Phillips
Vis à béton haute performance polyvalente pour le béton et la maçonnerie (acier au carbone, tête plate fraisée Phillips)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Configuration de la tête: Phillips Fraisé
- Agréments / rapports de test: Comté de Miami Dade
Fiche technique
Matériau, corrosion
Acier au carbone, zingué
Configuration de la tête
Phillips Fraisé
Agréments / rapports de test
Comté de Miami Dade
Matériaux support
Béton (non fissuré), Maçonnerie (CMU rempli de mortier), Maçonnerie pleine
Réutilisable (et démontable)
Pas Possible
Procédures de nettoyage
Nettoyage Manuel
Logiciel PROFIS
Non
Conditions environnementales
milieu intérieur sec
Composition du matériau
Acier, zingué (min. 8 µm)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Installation plus facile et rapide avec un seul outil
- Conception durable qui réduit les risques de rupture de la tête de vis
- Également livrable avec tête plate à empreinte Torx® et tête hexagonale à empreinte Torx®, pour un vissage sécuritaire sans glissement de la tête de l'outil
- Fixations en acier inoxydable livrables dans certaines tailles (voir le service des commandes spéciales)
- Mèches à pointe au carbure à tolérances correspondantes requises pour la pose de ces vis à béton
Applications
- Fixation au béton, aux blocs, aux briques et à la maçonnerie
- Fixation de cadres de portes et de fenêtres
- Installation d'accessoires électriques muraux
- Installation de mains courantes
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.
Conseil et assistance
Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.
Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.