Économisez 60 $ avec le code promo SYSTEM25À l’achat de 300 $ ou plus d’inserts d’outil admissiblesEn savoir plus

Vis à béton fraisée KH-EZ C

Vis à béton haute performance pour des fixations plus rapides et économiques dans le béton (acier au carbone, tête fraisée)

  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
  • Configuration de la tête: Fraisé Torx
  • Agréments / rapports de test: Comté de Miami Dade, LABC, Rapport ICC-ES (béton), Rapport ICC-ES (maçonnerie), Sismique

Choose options

Taille de la cheville
  • 1/4
  • 3/8
Longueur de la cheville
  • 2 po
  • 2-1/2 po
  • 3 po
  • 4 po
Pack size
  • 1 pce(s)
  • 50 pce(s)
  • 100 pce(s)
Options de produit
Quantité
Packs
Total Pieces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voir les prix de votre entreprise.

Net à prix réduit

De $136.00

Fiche technique

Matériau, corrosion
Acier au carbone, zingué
Configuration de la tête
Fraisé Torx
Agréments / rapports de test
Comté de Miami Dade, LABC, Rapport ICC-ES (béton), Rapport ICC-ES (maçonnerie), Sismique
Matériaux support
Béton (fissuré), Béton (léger), Béton (léger sur plate-forme métallique), Béton (non fissuré), Maçonnerie (CMU rempli de mortier)
Type de fixation
Pose au travers
Réutilisable (et démontable)
Pas Possible
Procédures de nettoyage
Nettoyage Manuel
Logiciel PROFIS
Oui
Conforme à l'IBC
IBC 2018
Direction de pose
Tout
Composition du matériau
Acier, zingué (min. 8 µm)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Tête fraisée permettant une finition à ras
  • Vis à béton offrant un gain de temps et de main-d’œuvre – convient plus particulièrement aux applications dans les zones sismiques, le béton fissuré et les blocs cimentés qui exigent une homologation ICC
  • Installation plus facile et rapide que les chevilles à expansion – nul besoin de nettoyage ni de clé dynamométrique de haute précision ou de marteau
  • Conception de filetage optimisée pour une performance d'installation exceptionnelle, des valeurs de charge supérieures et des distances au bord ainsi que des espacements réduits
  • Solution d'ancrage complètement amovible, pour utilisation avec les mèches à tolérance ANSI standard – aucune mèche à tolérance spéciale requise lors de la pose de ces vis à béton

Applications

  • Fixation de mains courantes, de garde-corps et rails et d’autres charpentes d'acier décoratives
  • Plaques d’acier architecturales
  • Pour installations de tuyaux ou de systèmes de ventilation
  • Pour l'ancrage de sabots et de seuils de porte en verre

Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.

Conseil et assistance

Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.

Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.