Nouveau sur Hilti en ligne ?Découvrez vos prix et magasinez à tout momentInscrivez-vous maintenant

Cheville à expansion Kwik Bolt TZ2 SS304

Cheville à expansion très haute performance pour le béton fissuré et les zones sismiques (acier inoxydable 304)

  • Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, 304, Acier Inoxydable, A2
  • Configuration de la tête: Fileté extérieurement
  • Agréments / rapports de test: LABC, Nucléaire (NQA-1), Rapport ICC-ES (béton), Rapport ICC-ES (maçonnerie)

Choose options

Taille de la cheville
  • 1/4 in
  • 3/8 in
  • 1/2 in
  • 5/8 in
  • 3/4 in
  • 1 in
Longueur de la cheville
  • 2-1/8 po
  • 2-1/2 po
  • 3 po
  • 3-1/4 po
  • 3-1/2 po
  • 3-3/4 po
  • 4-1/4 po
  • 4-1/2 po
  • 4-3/4 po
  • 5 po
  • 5-1/2 po
  • 6 po
  • 6-1/4 po
  • 6-1/2 po
  • 7 po
  • 8 po
  • 8-1/2 po
  • 9 po
  • 10 po
  • 12 po
Pack size
  • 1 pce(s)
  • 5 pce(s)
  • 10 pce(s)
  • 15 pce(s)
  • 20 pce(s)
  • 50 pce(s)
  • 100 pce(s)
Options de produit
Quantité
Packs
Total Pieces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voir les prix de votre entreprise.

Net à prix réduit

De $518.00

Fiche technique

Matériau, corrosion
Acier Inoxydable, 304, Acier Inoxydable, A2
Configuration de la tête
Fileté extérieurement
Agréments / rapports de test
LABC, Nucléaire (NQA-1), Rapport ICC-ES (béton), Rapport ICC-ES (maçonnerie)
Outils d'installation
Perforateur sans fil TE 6-22, Boulonneuse à choc sans fil SIW 4AT-22 ½ po
Logiciel PROFIS
Oui
Conditions environnementales
Extérieur (à plus de 1 km de la côte), milieu intérieur avec condensation, milieu intérieur sec

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Excellente performance en traction et en cisaillement pour les applications sismiques ainsi que pour le béton fissuré (zone de traction)
  • Essais parasismiques selon l'ACI 355.2 et I'CC-ES AC 193
  • En vertu de l'ICC-ES, conforme pour utilisation en vue d'une utilisation avec le module d'adaptation de couple de Hilti, pour technologie Safeset et chevilles mécaniques
  • En vertu de l'ICC-ES, conforme pour une utilisation dans des trous forés à la couronne diamant
  • Souplesse d'utilisation maximale grâce à une faible distance minimum au bord et à un faible entraxe minimal

Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.

Conseil et assistance

Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.

Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.