Économisez 60 $ avec le code promo SYSTEM25À l’achat de 300 $ ou plus d’inserts d’outil admissiblesEn savoir plus

Visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 2H-A12

SF 2H-A12 12v hammer drill driver #2200162

Visseuse perceuse à percussion de classe ultracompacte sans balai à batterie 12 V pour les cas où vous avez besoin d'accessibilité, d'un poids réduit et d'un contrôle élevé

  • Couple maximal (vissage en douceur/force): 186 pouce-livre (moins de), 301 pouce-livre (Vissage en force)
  • Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 400 tr/min; engrenage 2: 1600 tr/min
  • Plage de serrage du mandrin: 1 - 10 mm

Les clients ont également cherché visseusevisseuse a chocSF or perceuse.

Personnaliser votre ensemble

Corps d’outil
Corps d’outil avec boîte de carton
Combien de trousses voulez-vous commander?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voir les prix de votre entreprise.

Net à prix réduit

$199.00

Fiche technique

Couple maximal (vissage en douceur/force)
186 pouce-livre (moins de), 301 pouce-livre (Vissage en force)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 400 tr/min; engrenage 2: 1600 tr/min
Plage de serrage du mandrin
1 - 10 mm
Nombre de vitesses
2
Positions de réglage du couple
15
Dimensions (LxlxH)
6.8 x 2.7 x 7 in
Poids total du corps
0.877 kg
Tension nominale
10.8 V

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Plus compacte que jamais - la perceuse-visseuse à percussion sans fil permet de travailler dans des espaces exigus ou difficiles d'accès
  • Poids réduit – en particulier lorsque vous travaillez en hauteur ou pour de gros travaux, un tournevis de perceuse plus léger est la clé d'une productivité soutenue
  • Ergonomie améliorée – tient fermement dans la main, pour une manipulation plus confortable et un contrôle précis
  • Moteur sans balai – pratiquement sans entretien pour minimiser les temps d'arrêt des outils
  • Éclairage redessiné – pour une vision plus lumineuse, sans ombre ni éblouissement de l'endroit où vous percez

Applications

  • Perçage avec percussion dans la brique, la maçonnerie, les blocs silico-calcaires et le béton poreux jusqu'à 6 mm de diamètre
  • Installer des interrupteurs électriques, des douilles, des colliers de suspension et autre équipement
  • Perçage dans le métal à l'aide de mèches HSS jusqu'à 6 mm de diamètre
  • Perçage dans le bois à l'aide de mèches à bois et de mèches plates jusqu'à 14 mm de diamètre
  • Perçage cylindrique dans le métal jusqu'à 35 mm de diamètre

Services

Hilti Tool Service

  • Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
  • Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
  • Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
Plus de renseignements au sujet de Services des outils

Fleet Management

  • Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
  • Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
  • Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
  • L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
  • La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
Plus de renseignements au sujet de la gestion de parcs d’outils

Conseil et assistance

Est-ce qu'une démonstration interactive est disponible pour ce produit? Rencontrez un de nos experts chevronnés des produits pour une démonstration pratique et gratuite.

Utilisez cet outil de conversation en ligne pour un accès facile et rapide à l'équipe du service à la clientèle. Ce service est disponible pendant les heures d'ouverture de 8 h à 17 h HNE.