Première fois sur Hilti Online?Voyez vos prix personnalisés et magasinez 24/7Inscrivez-vous maintenant

Goujons filetés et douilles-entretoises autosertissables

Montrez-moi des goujons filetés polyvalents qui permettent de gagner du temps dans les applications de fixation dans le béton et l'acier, comme les caillebotis, les mises à la terre, les chemins de câbles légers et les fixations universelles

25 produits

Filtres
Goujons filetés X-BT-GR acier inoxydable
Description
Goujon fileté pour la fixation des caillebottis et des plaques en tôle striée sur l'acier
Matériaux support
Acier, Acier inoxydable, Fonte
Épaisseur minimale du matériau support (acier)
5/16 po
Protection contre la corrosion
Protection contre la corrosion équivalente à A4(316)

Nouveau

Goujon fileté S-BT-EF HL


Description
Vis de goujon fileté (acier au carbone, filetage métrique ou Whitworth) pour les connexions électriques sur l’acier dans les environnements fortement corrosifs
Type de pointe
Pointe arrondie
Matériaux support
Acier
Protection contre la corrosion
Revêtement duplex équivalent à 45 µm galvanisé à chaud

Nouveau

Goujons filetés F-BT-MR SN avec rondelle d’étanchéité
Description
Goujons filetés en acier inoxydable à utiliser avec Hilti Stud Fusion, y compris une rondelle d’étanchéité et un écrou à bride de sécurité
Matériaux support
Acier au carbone
Protection contre la corrosion
Acier inoxydable A5
Conditions environnementales
milieu extérieur avec forte pollution industrielle

Nouveau

Goujons filetés F-BT-MR


Description
Goujons filetés en acier inoxydable à utiliser avec Hilti Stud Fusion
Matériaux support
Acier au carbone
Protection contre la corrosion
Acier inoxydable A5
Conditions environnementales
milieu extérieur avec forte pollution industrielle

Nouveau

Connecteur électrique S-BT-ER HL
Description
Goujon fileté à vis (acier inoxydable, filetage métrique ou Whitworth) pour les connexions électriques sur l’acier dans les environnements hautement corrosifs
Type de pointe
Pointe arrondie
Matériaux support
Acier
Protection contre la corrosion
Acier inoxydable A4(316) ou équivalent

Nouveau

Goujon fileté S-BT MR HL (aluminium)
Description
Goujon fileté à vis (acier inoxydable, filetage métrique) pour fixations universelles sur aluminium dans des environnements fortement corrosifs
Type de pointe
Pointe arrondie
Matériaux support
Aluminium
Protection contre la corrosion
Acier inoxydable A4(316) ou équivalent

Nouveau

Connecteur électrique S-BT-ER HC HL
Description
Goujon fileté à vis (acier inoxydable, filetage métrique) pour les connexions électriques sur l’acier dans les environnements faiblement corrosifs, section max. recommandée du câble connecté : 120 mm²/AWG 4.0
Type de pointe
Pointe arrondie
Matériaux support
Acier
Protection contre la corrosion
Protection contre la corrosion équivalente à A4(316)

Nouveau

Goujon fileté S-BT-EF HC HL pour connecteur électrique
Description
Goujon fileté à vis (acier au carbone, filetage métrique) pour les connexions électriques sur l’acier dans les environnements faiblement corrosifs, section max. recommandée du câble connecté : 120 mm²/AWG 4.0
Type de pointe
Pointe arrondie
Matériaux support
Acier
Protection contre la corrosion
Revêtement duplex équivalent à 45 µm galvanisé à chaud

Nouveau

Goujon fileté S-BT-GF HL


Description
Goujon fileté à vis (acier au carbone, filetage métrique) pour les fixations de caillebotis sur l’acier dans les environnements moyennement corrosifs
Type de pointe
Pointe arrondie
Matériaux support
Acier
Protection contre la corrosion
Revêtement duplex équivalent à 45 µm galvanisé à chaud

Nouveau

Goujon fileté S-BT-GR HL


Description
Goujon fileté à vis (acier inoxydable) pour les fixations de caillebotis sur l’acier dans les environnements hautement corrosifs
Type de pointe
Pointe arrondie
Matériaux support
Acier
Protection contre la corrosion
Équivalent à l'acier inoxydable A4 (316)

Nouveau

Goujon fileté S-BT MF HL


Description
Goujon fileté à vis (acier au carbone, filetage métrique ou Whitworth) pour fixations universelles sur l'acier dans des environnements faiblement corrosifs
Type de pointe
Pointe arrondie
Matériaux support
Acier
Protection contre la corrosion
Revêtement duplex équivalent à 45 µm galvanisé à chaud

Nouveau

Goujon fileté S-BT MR HL


Description
Goujon fileté à vis (acier inoxydable) pour fixations universelles sur l'acier dans des environnements très corrosifs
Type de pointe
Pointe arrondie
Matériaux support
Acier
Protection contre la corrosion
Protection contre la corrosion équivalente à A4(316)
Support collier de serrage X-TH
Description
Support collier de serrage métallique avec goujon fileté préinstallé pour fixations électriques/mécaniques légères aux plafonds et utilisation avec des clous en bande
Matériaux support
Béton, Acier
Conditions environnementales
milieu intérieur sec
Matériau
Acier au carbone
Goujons filetés X-BT-MR acier inoxydable
Description
Goujon fileté pour les fixations sur acier revêtu
Matériaux support
Acier, Acier inoxydable, Fonte
Épaisseur minimale du matériau support (acier)
5/16 po
Protection contre la corrosion
Équivalent à l'acier inoxydable A4 (316)
Extension de goujon fileté X-SEA-R 30mm M8
Description
Adaptateur d'extension pour goujons filetés M8 en milieu très corrosif
Application
Caillebotis
À utiliser avec (outils)
BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Protection contre la corrosion
Acier inoxydable A4(316) ou équivalent
Goujons filetés X-BT-ER acier inoxydable
Description
Goujon fileté pour connecteurs électriques en acier dans des environnements hautement corrosifs
Matériaux support
Acier, Acier inoxydable, Fonte
Épaisseur minimale du matériau support (acier)
5/16 po
Protection contre la corrosion
Protection contre la corrosion équivalente à A4(316)
Adaptateur fileté d'espacement MF
Description
Étrier fileté mâle-femelle en acier au carbone traité pour fixation à des poutres en acier revêtues de protection passive contre le feu (PFP)
Matériaux support
Acier
Protection contre la corrosion
Revêtement duplex équivalent à 45 µm galvanisé à chaud
Matériau
Revêtement duplex équivalent à 45 µm galvanisé à chaud
Saillies filetées (acier inoxydable)
Description
Étrier fileté mâle-femelle en acier inoxydable pour fixation à des poutres en acier revêtues de protection passive contre le feu (PFP)
Matériaux support
Acier
Protection contre la corrosion
Acier inoxydable A4
Matériau
Acier inoxydable A4 (ou équivalent)
Goujons filetés X-M6 D12
première qualité


Description
Goujon fileté en acier de carbone pour utilisation avec des cloueuses à poudre sur du béton ou pour des essais de béton projeté
Matériaux support
Béton (souple)
Protection contre la corrosion
Revêtement de zinc galvanisé de 5-13 µm
Conditions environnementales
milieu intérieur sec
Goujons filetés X-ST-GR M8


Description
Goujon fileté pour caillebotis et fixation multi-usage sur l’acier dans les environnements moyennement corrosifs
Matériaux support
Acier
Épaisseur minimale du matériau support (acier)
1/4 po
Protection contre la corrosion
Acier inoxydable A4(316) ou équivalent
Goujons filetés SCT X-M6-8 B3 DP7


Description
Goujons filetés à utiliser avec le testeur de béton projeté BX 3-SCT
Matériaux support
Béton
Protection contre la corrosion
Revêtement de zinc galvanisé 5-13 µm
Conditions environnementales
milieu intérieur sec
Goujons filetés X-W6 FP8
première qualité


Description
Goujon fileté en acier ordinaire pour cloueuses à poudre; pour le béton (rondelle de 8 mm)
Matériaux support
Béton (souple), Béton (dur)
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Conditions environnementales
milieu intérieur sec
Goujons filetés X-EW6H
première qualité


Description
Goujon fileté en acier au carbone pour une utilisation avec les cloueurs à poudre sur acier (rondelle de 8 mm)
Matériaux support
Acier
Épaisseur minimale du matériau support (acier)
3/16 po
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
               Ce produit est adapté uniquement aux environnements intérieurs secs.
Goujons filetés X-W10 P10


Description
Goujon fileté en acier ordinaire pour cloueuses à poudre; pour le béton (rondelle de 10 mm)
Matériaux support
Béton (souple), Béton (dur)
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Conditions environnementales
milieu intérieur sec
Goujons filetés X-EW10H P10


Description
Goujon fileté en acier au carbone pour une utilisation avec les cloueurs à poudre sur acier (rondelle de 10 mm)
Matériaux support
Acier
Épaisseur minimale du matériau support (acier)
1/4 po
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
               Ce produit est adapté uniquement aux environnements intérieurs secs.