Adaptateur de batterie BA-22 box
Nouveau produitArticle #2310805
Adaptateur de batterie pour alimenter les outils Li-ion CPC de 22 V Hilti à l’aide de batteries Nuron
- Compatibilité avec un système sur batterie: Nuron
- Dimensions (LxlxH): 5.3 x 3.7 x 2.9 in
- Poids: 0.88 lb.
Partager
Caractéristiques
- Convertissez facilement vos outils* Li-ion CPC de 22 V Hilti pour qu’ils soient compatibles avec les batteries Nuron en attendant la prochaine mise à niveau
- Construction ultra-durable – boîtier résistant aux chutes, renforcé de fibres de verre, et composants électroniques scellés, pour une meilleure protection contre les conditions difficiles des chantiers de construction
- Simplicité d'utilisation – boutons conçus pour être utilisés avec des gants et voyants LED pour aviser de la mise sous tension et de la compatibilité
- Économie de puissance de la batterie – l’adaptateur de batterie s’éteint automatiquement après quatre heures d’inactivité
Applications
- Adaptation des outils électriques de 22 V sur la plateforme de batteries Li-ion CPC Hilti, pour une utilisation avec les batteries Nuron (à l'exception de la batterie Nuron Ultimate Plus B22-255)
- * Non compatible avec les modèles SCM 22-A, SI-AT-A22 et PLT 300. La profondeur de découpe ou la maniabilité des scies circulaires et des meuleuses d’angle peut être affectée par la taille combinée de la batterie et de l’adaptateur. Les batteries Nuron ne peuvent pas être chargées avec les chargeurs CPC de Hilti (s'applique également aux radios RC 4/36)