HILTI VS. DEWALT®

Les ancrages adhésifs d’Hilti offrent des performances élevées sur les chantiers difficiles, que la concurrence ne peut égaler

EXCLURE LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE TOUTE ANALYSE

Hilti and DeWalt slow and fast cure adhesive comparison table; slow cure adhesives; HIT-RE 500 V3; Pure110+; minimum base material temperature; 23°F; 41°F; Cure time at 41°F; 24 hours; 2 days; cure time at 50°F; 16 hours; 1 day; fast cure adhesives; HIT-HY 200 V3 A; HIT-HY 200 V3 R; AC200+; AC200 plus; working time at 90°F; 3 minutes; 9 minutes; 2 minutes; working time at 14°F; 7 hours; 20 hours

Les ancrages adhésifs haute performance de Hilti offrent des temps de durcissement plus rapides à des températures aussi basses que 14 degrés Fahrenheit (-10 degrés Celsius) et des temps de travail qui permettent aux équipes d’effectuer des étapes d’installation en toute sécurité à des températures allant jusqu’à 104 degrés Fahrenheit (40 degrés Celsius). Comparativement à DeWalt® , les produits Hilti offrent une performance inégalée qui vous aide à rester productif dans des conditions défavorables.

Les possibilités comprennent :  

  • HIT-HY 200-A V3: temps de durcissement plus rapide jusqu’à 14 degrés Fahrenheit (-10 degrés Celsius)
  • HIT-HY 200-R V3: temps de durcissement plus lent pour un temps de travail plus long jusqu’à 104 degrés Fahrenheit (40 degrés Celsius)
  • HIT-RE 500 V3: l’époxy à polymérisation lente la plus rapide du marché, qui fonctionne à des températures allant jusqu’à 23 degrés Fahrenheit (-5 degrés Celsius).

PRODUCTIVITÉ QUE LA CONCURRENCE NE PEUT ÉGALER

Competitive Bond Capacity Performance: Hilti vs DeWalt tension load x hammer drill hole diameter comparison chart; Hilti HIT-HY 200 Wet; DeWalt AC200+ Wet; 3/8”; -18%; 1/2”; -28%; 5/8”; -24%; 3/4”; -15%; 7/8”; -25%; 1”; -29%; 1-1/4”; -42%; conditions hammer drill, water saturated concrete, 4000psi, cracked concrete (in 1,000#), Rebar, Temperature A Range; Periodic Inspection

Le nouvel adhésif haute performance à durcissement rapide HIT-HY 200 V3 offre une polyvalence, une durabilité et une facilité d’utilisation accrues, même dans des conditions défavorables qui paralyseraient habituellement les chantiers. Il maintient la capacité de charge dans des conditions exigeantes comme le béton saturé d’eau ou les trous forés au diamant.*

HY 200 V3 est le seul adhésif qui peut être associé à la tige Tige d'ancrage HIT-Z, ce qui rend inutile le nettoyage manuel du trou percé. Ces ancrages adhésifs peuvent être utilisés avec des tiges filetées, des douilles filetées à l’intérieur et des barres d’armature de diamètre allant de 1/4 po à 1 1/4 po.

 

*Installation au marteau et au foret creux uniquement avec une barre d’armature et une tige filetée

RÉGLAGE PLUS RAPIDE QUE LA CONCURRENCE AVEC SAFESET

En 2013, Hilti a lancé SafeSet - un système qui réduit ou élimine l’élimination de la poussière et des débris de béton entre les étapes de forage et de nettoyage de l’installation. HY 200 peut être utilisé avec une mèche creuse Hilti et un système d’aspiration pour le nettoyage automatique des trous, ou avec une tige de contrôle de couple HIT-Z et un marteau perforateur standard qui ne nécessite aucun nettoyage des trou.

Que votre béton soit humide ou sec, SafeSet rend la fixation des ancrages plus rapide, plus facile et plus sécuritaire. C’est le premier système qui ne se contente pas de percer et de nettoyer les trous. Il comprend également une distribution intelligente de l’adhésif, ce qui élimine les conjectures sur les doses appropriées et le moment de les jeter.

En savoir plus sur SafeSet

MOINS DE DISTRIBUTEURS = PLUS DE PRODUCTIVITÉ

Les cartouches d’ancrage adhésif existent en plusieurs tailles, en fonction de l’application. La concurrence exige généralement un distributeur différent pour chaque produit, mais nous sommes là pour aider nos clients à travailler plus intelligemment. Nos distributeurs sont conçus pour fonctionner avec notre gamme principale de six adhésifs haute performance. Vous n’aurez donc plus à chercher le bon équipement sur le chantier et il vous suffira de changer d’adhésif et de buse pour continuer à travailler.

PLUS EFFICACE QUE JAMAIS

Lorsque vous combinez HY 200 V3 avec le système SafeSet de nouvelle génération, le résultat est un flux de travail d’installation d’ancrage plus rapide, plus facile et plus sécuritaire. Avec des performances par tous les temps sur lesquelles vous pouvez compter, une installation facile et une plateforme d’outils connectés unique, la différence entre Hilti et DeWalt®  est claire.

Improved rebar & jobsite resilience performance icon

Amélioration de la résilience des barres d’armature et des chantiers

  • Chargement jusqu’à 30 % supérieur pour les barres d’armature
  • Charges saturées en eau identiques à celles du béton sec
  • Meilleure performance dans les plages de températures élevées
  • Nouvelle option de forage à l’eau pour les barres d’armature et les tiges filetées
New ESRs for concrete and masonry Certification Records icon

Nouvelles ESR pour le béton et la maçonnerie

  • Toutes les nouvelles charges et applications sont soutenues par le code ICC-ES
Enhanced installation instructions compliance icon

Enhanced installation instructions

  • Online Instructions For Use (IFU) that generates custom steps based on your application inputs
Next Generation SafeSet system battery icon

Système SafeSet de nouvelle génération

  • Nouveaux marteaux perforateurs TE 60 et TE 30 sans fil puissants
  • Le nouvel aspirateur « vac-pack » VC 140 permet une mobilité maximale sur le chantier
  • Le nouveau distributeur HDE Smart alimenté par batterie est compatible avec la gamme principale d’adhésifs de Hilti et automatise les étapes d’injection délicates

Partager